APC RS 550 - APC - Japan
共有:

APC RS 550

BR550G-JP

Description: 中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いた電源バックアップソリューション(UPS)

同梱物 : CD with software , Cord management straps , Telephone Cable , USB cable , User Guide in Japanese

APC RS 550

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ユーティリティCD , コード管理ストラップ , 電話ケーブル , USBケーブル , 安全ガイド

BR550G-JP特長

APC RS 550

  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • APC USB 通信
    APC 独自の旧式の USB 使用法に従って Smart-UPS RTD、SMX、および SMT との通信を有効にします。
  • アラーム
    ユーティリティ電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    AV 信号の劣化とコンポーネントの電源供給ストレスの元になる電圧変動を除去します。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • データ回線サージ保護
    接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • グリーン モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスするという特許出願中の動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます。
  • LCD グラフィック ディスプレイ
    運転モード、システム パラメータ、およびアラームを表示するテキストと模擬図。
  • 過負荷保護
    短絡または過負荷の場合に自動的にオフにして、装置が損傷しないように保護します。
  • PowerChute Personal Edition の OS 互換性
    このソフトウェアでは、多数のオペレーティング システムとプロセッサがサポートされています。詳細については、
    ここをクリックしてください。
  • シリアル接続
    S20のRS-232シリアルポートを利用して、家庭内ネットワーク経由でS20の監視と制御を行うことができます。S20との通信方法については、APC Application Note #102を参照してください。CrestronやAMXをインストールしている場合は、それぞれのネットワークにS20を組み込む方法を各社のWebサイトで確認してください。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE325-JPは除く)

APC RS特長とメリット

管理機能
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE325-JPは除く)
  • 調整可能な切替電圧
    入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
便利な機能
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • アラーム
    ユーティリティ電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • ホットスワップバッテリ
    (※詳細はお問い合わせください)
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
  • トランスブロックコンセント
    他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
保護
  • データ回線サージ保護
    接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
特長・メリット
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • USB接続
    USBとの互換性および接続性がサポートされるため、付属のPowerChute Personal Editionソフトウェアを簡単にインストールすることができます。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • LEDスタータス表示灯
    UPS の状態を示すインジケータで速やかに状況を把握し、対処できます。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    低電圧や高電圧の状態を自動補正することにより、バッテリを放電せずに、瞬停や過電圧の間も電源を供給できます。これにより、バッテリの寿命が伸び、稼働時間を増やして生産性を向上させることができます。
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    330W / 550VA
  • 最大設定可能電力(W)
    330W / 550VA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 最大負荷時効率
    74.0 %
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    --
  • 運転方式
    ラインインタラクティブ
  • 波形タイプ
    --
  • アウトプット接続
    (3) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • 転送時間
    6ms typical : 10ms maximum

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • コード長
    1.83メートル
  • 電源コードの数
    1
  • 最大負荷時効率
    74.0 %
  • 最大入力電流
    8.0A

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    800ジュール
  • データライン保護
    電話/FAX/モデム/DSL用アナログ電話回線 (RJ-45 コネクタ), ネットワーク回線: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 コネクタ)

仕様・寸法

  • 高さ
    190mm , 19.0cm
  • 91mm , 9.1cm
  • 奥行き
    310mm , 31.0cm
  • 質量
    7.1kg
  • 梱包時の重量
    8.1kg
  • 出荷時高さ
    252mm , 25.2cm
  • 出荷時幅
    138mm , 13.8cm
  • 出荷時奥行
    442mm , 44.2cm
  • Black
  • マスター段ボールの規格 (幅 x 奥行 x 高さ)
    452mm
  • マスター段ボールのユニット
    2.0
  • マスター段ボールの重さ
    15.89
  • パレット当たりのユニット数
    48.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    45.0dBA

規格/保証

  • 認証
    TUV, TUV-C, VCCI Class B
  • 装置保護に関する規定
    --
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF
3913KB
2016-12-22

User Manual for Back-UPS Pro BR400G/BR550G-JP
PDF
1039KB
2016-12-22

ユーザーマニュアル APC RS 400 & 550
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF
169KB
2017-02-15

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
PDF
538KB
2016-12-22

UL 1778:2005 R7.06; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
PDF
538KB
2016-12-22

UL 1778:2005 R7.06; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
PDF
192KB
2016-12-22

VCCI per VCCI (2008)
PDF
168KB
2016-12-19

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
提出図面
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerChute Personal Edition
部品番号
更新日
PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (複数言語)

比較する: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

SFPCPE302
2012-01-31

Category

サブカテゴリー


製品保証延長3年、(1) Back-UPS 対象

元の工場出荷時保証期間を延長するもの。

WEXT3YR-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
製品保証延長1年、(1) Back-UPS 対象

元の工場出荷時保証期間を延長するもの。

WEXT1YR-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
1年間のNBD 1P アドバンテージプラン、(1) Back-UPS

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WADVPLN1P-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
APC交換バッテリカートリッジ# 122J

Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

APCRBC122J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800

表示する ページごとの結果