組立済みITモジュール 240kW 26ラック 外周冷却 400V/50Hz

共有:

組立済みITモジュール 240kW 26ラック 外周冷却 400V/50Hz

PFMIEA240C2A26B

Description: ITインフラ向けのゆったりとした、組立済みソリューションです。モジュールは、目的に応じ、セキュアで全天候型、すぐれた耐火性、最大級の仕様、性能を誇ります。

同梱物 : User Manual

組立済みITモジュール 240kW 26ラック 外周冷却 400V/50Hz

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ユーザマニュアル

PFMIEA240C2A26B 特長

組立済みITモジュール 240kW 26ラック 外周冷却 400V/50Hz

  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
  • InfraStruXure製品と統合されています。
    シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム

SmartShelter モジュール 特長とメリット

  • 予め加工され工場で組立てられた
    予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
  • 拡張可能で融通性あり
    予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
  • Struxureware Data Center Expert Preinstalled
    業界で証明済みのDCIMソフトウェアは、リアルタイムモニタリング、ユーザ定義のレポートとグラフ、また重大なインフラストラクチャ事象の障害通知とエスカレーションを提供します。本ソフトウェアは予めインストールされており、サイトでの構成とコストを大幅に削減します。
  • 容易で迅速な配備
    予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブルネイ , ブータン , クック諸島 , 中華人民共和国 , フィジー , 香港 , インドネシア , インド , 日本 , カンボジア , 大韓民国 , スリランカ , ミャンマー , マレーシア , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , タイ , TP , 台湾 , ベトナム

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 負荷波高率
    無制限
  • 波形タイプ
    正弦波
  • KW/ラック
    11.0kW
  • PDU の電流容量
    16.0アンペア
  • PDU のタイプ
    メータ付
  • 設定電力(W)
    240.0 KW / 240.0 kVA
  • バイパス
    外付け静電バイパス

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 入力電圧範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 入力電力
    240000.0W

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)

仕様・寸法

  • 高さ
    3000mm , 300.0cm
  • 6100mm , 610.0cm
  • 奥行き
    13700mm , 1370.0cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    41655.91kg
  • 梱包時の重量
    21977.0kg
  • 出荷時高さ
    3200mm , 320.0cm
  • 出荷時幅
    154940mm , 15494.0cm
  • 出荷時奥行
    13700mm , 1370.0cm
  • ラック数
    22.0U
  • ラック・フリースペース
    924U
  • Sq Ft 要件(設置面積)
    900.0sq ft
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Prefabricated Data Center IT Module User Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

123KB

更新日

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Prefabricated Data Center Modules
PDF
PDF

ファイルサイズ

404KB

更新日

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

ファイルサイズ

141KB

更新日

2017-03-31

Data Sheet of Dual Bay PF IT Module
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日