ラックATS、200/208V、30A、L6-30イン、(16) C13 (2) C19アウト

共有:

ラックATS、200/208V、30A、L6-30イン、(16) C13 (2) C19アウト

AP4432

Description: 冗長ラックマウント電力をシングルコード機器に供給します。

同梱物 : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable

ラックATS、200/208V、30A、L6-30イン、(16) C13 (2) C19アウト

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Mounting hardware , ラックマウント用取り付けブラケット , RS-232規格ケーブル

AP4432 特長

ラックATS、200/208V、30A、L6-30イン、(16) C13 (2) C19アウト

  • 10 kAIC過負荷保護
    重大な過負荷発生時に保護します。
  • コマンド ライン インターフェイス
    Telnet または SSH によるリモート管理アクセスを実現します。
  • 電流監視
    分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
  • サイバーセキュリティ
    サイバーセキュリティに優れた接続によりお客様のインフラデバイスのセキュリティを高めます。また、運用上の洞察や分析の基盤となるマシンデータにより装置の保守費用を削減します。
  • 局所電流監視ウィンドウ
    ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
  • 速い転送速度
    切り替え速度は、供給電力によって負荷がドロップされる標準的な時間内、かつ業界標準の範囲内で定められます。複数の電源間の切り替えは接続先の機器に対して透過的に行われるため、機器の動作性能が悪影響を受ける心配はありません。
  • 遠隔管理機能
    Web、SNMP、Telnetを通じてPDUの管理およびしきい値の設定が可能です。このため、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。(備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
  • RoHS
    電子デバイスが有害な金属や難燃剤を含まないことを証明します。
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    APC InfraStruXure® Central を使用することにより集中管理できます。

Rack-mount Transfer Switches 特長とメリット

  • 広範囲の入力部および出力部接続
    製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
  • 二重入力電力電源
    接続されている負荷機器に冗長AC電力を供給します。装置に2つのACラインから電源を供給されており、主電源が故障した場合、装置は自動的に予備電源に切り替わります。
  • Transfer time <10ms
    1次電源故障時にシームレスな移行を確実に行う業界最高レベルの転送時間。
  • カラーLCDディスプレイ
    より堅牢で直感的に操作できるローカル制御と管理が可能となります。
  • ネットワーク管理機能
    ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。
  • 10 kAIC過負荷保護
    重大な過負荷発生時に保護します。
  • ラックマウント型
    貴重なラック空間が1台分で済みます。そのため、最も必要とされる場所(機器付近のラック内部)に簡単に電力を供給できます。
  • PowerView
    ユニットに電力を供給しているAC電源の状態を示すほか、主要電源として設定されている電源や、負荷に電力を供給中の電源を明示します。この機能では、入力から負荷に至る電力潮流がグラフで視覚的に表されるため、ユニットに接続しなくても、入力電源の状態と電力潮流を一目で確認することができます。 (備考: ネットワークに接続されていないユニットについては、状態情報のみが表示され、電力潮流のグラフは表示されません。)
  • 二重入力電力電源
    接続されている負荷機器に冗長AC電力を供給します。装置に2つのACラインから電源を供給されており、主電源が故障した場合、装置は自動的に予備電源に切り替わります。
取扱い地域
取扱い地域

アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルゼンチン , アルバ島 , バルバドス , バーミューダ諸島 , ボリビア , バハマ , ベリーズ , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , フォークランド諸島 , グレナダ , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ハイチ , ジャマイカ , 日本 , セントクリストファー・ネイビス , ケイマン諸島 , セントルシア , メキシコ , ニカラグア , パナマ , ペルー , プエルトリコ , パラグアイ , エルサルバドル , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    200V , 208V
  • 過負荷保護
    はい
  • 最大電流引き込み合計
    30
  • アウトプット接続
    (2) IEC 320 C19 (電源バックアップ)
    (16) IEC 320 C13 (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    200V , 208V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    NEMA L6-30P
  • コード長
    2.44メートル
  • 電源コードの数
    2
  • 最大入力電流
    30A
  • 最大線電流
    30A
  • 入力電流低減規制 (北米)
    24A

仕様・寸法

  • 高さ
    88mm , 8.8cm
  • 432mm , 43.2cm
  • 奥行き
    236mm , 23.6cm
  • ラック高さ
    2U
  • 質量
    6.58kg
  • 梱包時の重量
    9.07kg
  • 出荷時高さ
    210mm , 21.0cm
  • 出荷時幅
    584mm , 58.4cm
  • 出荷時奥行
    356mm , 35.6cm

動作環境

  • 動作温度
    -5 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    5 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -25 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    5 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 認証
    EN 55022クラスA, FCCパート15クラスA, PSE, TUV-C, TUV-NURTL
  • 保証
    2年間の交換サービス
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack ATS Quick Startup and Installation Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

707KB

更新日

2018-06-14

Guide for physical installation and firmware setup

ドキュメントタイトル

ATS 44 Series Release Notes
PDF
PDF

ファイルサイズ

355KB

更新日

2018-06-14

Firmware Release notes for ATS 44XX models with NMC2

ドキュメントタイトル

MIB Reference Guide (Online Guide)
PDF
PDF

ファイルサイズ

122KB

更新日

2018-06-14

Configuration; Operation; Configuration; Operation

ドキュメントタイトル

Online User Guide Rack ATS AP44XX
PDF
PDF

ファイルサイズ

2835KB

更新日

2018-06-08

AP44XX Series ATS Operation

ドキュメントタイトル

Security Handbook Network Enabled Devices AOS V.6.5.X
PDF
PDF

ファイルサイズ

1668KB

更新日

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack ATS (AP44xx Series) Sales Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

194KB

更新日

2018-06-15

Summary of AP44xx series Rack ATS new features
PDF

ファイルサイズ

350KB

更新日

2018-06-11

Technical Overview of Rack ATS (AP44xx series)
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Automatic Transfer Switch (AP4422
PDF
PDF

ファイルサイズ

286KB

更新日

2017-11-29

Overview and Specifications
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

CCC Exemption Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

663KB

更新日

2018-06-13

CCC Out Of Scope Letter for Rack ATS Family

ドキュメントタイトル

NBK030117-JP13608B DENAN PSE Approval Rack ATS
PDF
PDF

ファイルサイズ

52KB

更新日

2017-09-07

PSE certificate for ATS Exceeding 125V; 20-30A
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Power Distribution, Rack-mount Transfer Switches

ファームウェアのアップグレード

各種ウィザードおよびコンフィギュレータ
部品番号
更新日

各種ウィザードおよびコンフィギュレータ

APC Network Management Card セキュリティウィザード v1.0.4

部品番号

SFNMCSECWIZ104

更新日

2010-04-16

Category

サブカテゴリー


2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(25)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR25N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1 年間の APC リモート監視サービス、1 ノード

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR-1N
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR1N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ブラケットキット、背面レール、ラックATS

冗長ラックマウント電力をシングルコード機器に供給します。

AP7768
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR1N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Cord Retention Bracket for Rack ATS

冗長ラックマウント電力をシングルコード機器に供給します。

AP7769
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果