組立済み電源モジュール 500kW 400V/50Hz

共有:

組立済み電源モジュール 500kW 400V/50Hz

PFMPE0500AB

Description: スケーラブルなデータセンター電源として最適な、耐天候型エンクロージャにまとめられたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア
組立済み電源モジュール 500kW 400V/50Hz

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800

PFMPE0500AB 特長

組立済み電源モジュール 500kW 400V/50Hz

  • 入力電源補正
    小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
  • 拡張性
    後から迅速にアップグレードできるので、今日のUPSの過大な費用が削減されます。
  • スケーラブルなランタイム
    必要なときにランタイムをすばやく追加できます。

格納式電源モジュール 特長とメリット

  • 予め加工され工場で組立てられた
    予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
  • 拡張可能で融通性あり
    予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
  • 容易で迅速な配備
    予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルゼンチン , オーストラリア , バングラデシュ , ブルネイ , ボリビア , ブータン , クック諸島 , チリ , 中華人民共和国 , フィジー , グレナダ , 仏領ギアナ , グアドループ , 香港 , インドネシア , インド , ジャマイカ , 日本 , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , セントルシア , スリランカ , ミャンマー , マルティニーク島 , マレーシア , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , パラグアイ , シンガポール , タイ , TP , 台湾 , ウルグアイ , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベトナム

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 負荷波高率
    無制限
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 設定電力(W)
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • バイパス
    外付け静電バイパス

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 入力電圧範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    VRLA
  • 予定バッテリー寿命(年)
    3 - 5

動作環境

  • 動作温度
    -20 - 50 °C
  • 動作時の相対湿度
    -- %
  • 保護クラス
    IP 55
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Prefabricated Data Center Modules
PDF
PDF

ファイルサイズ

404KB

更新日

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

ファイルサイズ

145KB

更新日

2016-12-16

Data Sheet for Enclosed Module
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Prefabricated Data Center Hydronics Module, One Line