組立済み電源スキッド 1MW 400V/50Hz

共有:

組立済み電源スキッド 1MW 400V/50Hz

PFMPS1000AB

Description: 大規模データセンター向けのスケーラブルな電源として最適な、統合されたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア
組立済み電源スキッド 1MW 400V/50Hz

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800

スキッドマウント型電源モジュール 特長とメリット

  • 容易で迅速な配備
    予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
  • 拡張可能で融通性あり
    予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
  • 予め加工され工場で組立てられた
    予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブルネイ , ブータン , クック諸島 , 中華人民共和国 , フィジー , 香港 , インドネシア , インド , 日本 , カンボジア , 大韓民国 , スリランカ , ミャンマー , マレーシア , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , タイ , TP , 台湾 , ベトナム

Print Technical Specification

出力

  • 最大設定可能電力(W)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 出力周波数(非同期運転時)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • 負荷波高率
    無制限
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 設定電力(W)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • バイパス
    保守用バイパス

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 入力電圧範囲
    320 - 480 (400V)V
  • 主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 入力電力
    1000000.0W
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

363KB

更新日

2016-12-16

Prefabricated Data Center Power Skid Data Sheet
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Prefabricated Data Center Skid Mounted Power Module
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical One-Line