ケーブルラダー スタッキングキット

共有:

ケーブルラダー スタッキングキット

AR8463

Description: これは、ひとつのラダー列の縦式スタッキングに、データと、ラックを出入りする電気系統を分離させるためのものです。シュナイダーエレクトリックは、ラダーを高い位置にスタックするよう推奨しています。
ケーブルラダー スタッキングキット

これは、ひとつのラダー列の縦式スタッキングに、データと、ラックを出入りする電気系統を分離させるためのものです。シュナイダーエレクトリックは、ラダーを高い位置にスタックするよう推奨しています。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800

AR8463 特長

ケーブルラダー スタッキングキット

  • 上方からのケーブル管理を容易にします。
    天井引き込みのためのケーブル用トラフやパーティションを、工具なしでラック上部に取り付けることができます。天井や床にケーブルトレイを取り付ける必要はありません。ケーブル用トラフとパーティションは、電源ケーブルとデータケーブルのどちらでも間隔を空けて配線できるように設計されています。

ケーブル管理 特長とメリット

取扱い地域
取扱い地域

カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

入力

  • 電源コードの数
    1

仕様・寸法

  • 高さ
    51mm , 5.1cm
  • 127mm , 12.7cm
  • 奥行き
    533mm , 53.3cm
  • 質量
    2.05kg
  • 梱包時の重量
    2.27kg
  • 出荷時高さ
    51mm , 5.1cm
  • 出荷時幅
    127mm , 12.7cm
  • 出荷時奥行
    533mm , 53.3cm

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Cable Ladder Stacking Kit for NetShelter™ Cabinets
PDF
PDF

ファイルサイズ

219KB

更新日

2018-05-18

インストレーションガイド
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EoLi - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

1131KB

更新日

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range

ドキュメントタイトル

ePEP - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

334KB

更新日

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日