NetBotz のアクセス制御

リモートまたはローカルのアクセスモニタリングとご使用のNetShelter SXエンクロージャの制御を可能にするネットワーク機器

APC Rack Access Controlは、NetBotz 250アプライアンスとハンドルキットを使用して、ITエンクロージャーのリモートロック/アンロック機能とバッジアクセス権限を有効にします。。このアプライアンスは0Uまたは1U構成に取り付け、APC NetShelter SXラックと連動するように設計されています。ラックアクセスハンドルキットは、125 kHzまたは13.56 MHzの近接型カードの周波数で提供されており、サポート対象の場合は既存の内蔵アクセスカードと連動します。管理者は各社員のアクセス制御プロファイルを簡単に設定し、メンテナンス目的で機器への予定アクセスを設定し、監査証跡を表示することができます。無理な侵入やドア位置などのセキュリティ障害状態を示す各種アラーム通知が提供されています。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC NetBotz HID Proximity Cards - 10 Pack 部品番号 AP9370-10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetBotz 125kHz Rack Access Control 部品番号 NBACS125 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetBotz 13.56 MHz Rack Access Control 部品番号 NBACS1356 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
可用性
イベントログの記録 イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
近接カード アクセス 近接カードの認証を介して権限を与えられている人にのみ機器へのアクセスを許可。
ユーザー アクセスのスケジュール 各近接カードの設定にしたがって特定の時間のみ機器へのアクセスを許可。
管理機能
ブラウザインターフェイス ブラウザでユーザーインターフェイスを表示できます。したがって、ソフトウェアをインストールしなくても、ネットワーク上のどこからでも迅速にアクセスできます。
Data Center Expertと統合されたStruxureWare 重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
マスターキーの上書き 停電時やメンテナンス時には電子アクセスを解除して実際の鍵を使用。
Telnet management リモートバッテリー管理アクセスのための簡単なテルネットセッションまたはSSHを提供します。
保護
パスワードのセキュリティ ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
Read-only access 権限を持たないスタッフがシステムの設定を変更する危険性なしにアクセスを共有できます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する