ラックおよびエンクロージャ

データセンター、サーバルーム、ネットワーククローゼット、オフィス、産業、および特殊アプリケーションなど、さまざまな環境に対応するオープンで包括的なサーバラックおよびネットワークラックソリューション



 
">3D動画でNetShelter SXをご覧ください。
NetShelter SXは、世界各地の顧客からのフィードバックが反映されたマルチ機能ラックです。NetShelter SXは、高密度コンピューティングやネットワーキングから放送やオーディオビデオまで最新のIT市場トレンドやアプリケーションに合わせて設計されています。クーリング、配電、ケーブル管理、環境モニタリングに重点を置いて開発されたNetShelter SXラックは、ミッションクリティカルな機器に信頼性の高いラックマウント環境を提供します。
もっと読む
IT専用のスペースを構築するためのスペース、時間、あるいは予算がない支店小規模なオフィス、そしてITスペース以外の場所に合わせて設計されたNetShelter CXサーバーエンクロージャは、非常にポータブルで確実、また経済的なプラグアンドプレイのITソリューションです。エンクロージャを空いているスペースに置き、機器を中に入れて接続し、ドアを閉めるだけ。NetShelter CXの防音性「Server Room in a Box」(サーバールームを1つの箱で) があれば、コアビジネスにすぐに戻ることができます。

次のような用途でご使用ください:

- 建設工事をしないで資本コストを節約する
- スペースを節約する – 空いたスペースを別の用途に使う
- ビジネスを迅速に – ポータブルなITインフラストラクチャを使用する
- 複数の支店や遠隔地のサイトを1つのソリューションで標準化する
- 騒音の出る機器を静かなエンクロージャに収納して消音する。

NetShelter CXサーバーエンクロージャは、現在の、そして未来のダイナミックなITインフラストラクチャ要件に対する革新的な回答といえます。

NetShelter CXファミリーは小規模なオフィスやホームオフィス、またその他のIT専用でないスペースにタワーワーサーバーを収納できるよう設計された新しいソリューションとして魅力的な商品です - Netshelter CX Mini:非常に経済的でアダプタブルな音響サーバーエンクロージャの詳細については、下の「Netshelter CX Mini」リンクをクリック。

もっと読む
特別仕様のラックが、独自環境における、ラックマウント式IT機器の運用を信頼性あるものにします。ウォールマウント型ラックは、小規模ハブおよび、配線クローゼットや手狭なサーバールームのLANアプリケーション向けにデザインされています。耐震ラックは、安全性、耐久性でNEBSの格付けが求められるZone 4(ゾーン4)に配備が可能な、堅牢なデザインのラックです。
もっと読む
4-Post Open Frame Racksがあれば、簡単かつ低コストで、IT環境のラックマウント装置が取り付けられます。オープンフレームのラックは、個々のラックレベルでセキュリティの要求されないラックマウントサーバー、ネットワーキング、テレコム装置に向いており、通気が遮られず、また、設置された装置にすぐに簡単にアクセスできます。後部にある垂直マウント式Rack PDU用設備、そして大量なケーブル束を容易にルーティング、構成、格納するオプションにより、Schneider Electric 4-Post Open Frame Rackソリューションは市場最強の製品となりました。お客様には、サーバーアプリケーション、、ネットワーキング・テレコムアプリケーション用の角型取り付け孔のオープンフレームラック(現在、サーバーの多くは角型取り付け孔になっています)か、ネットワーキング・テレコムアプリケーション用のねじ式取り付け孔のオープンフレームラックかをお選びいただけます。
もっと読む