通気管理

空気の再循環を防ぎ、バイパスする空気量を減らすことでラック冷却効率を上げるアクセサリ

3D動画で通気管理をご覧ください。
通気管理ブランキングパネルは、未使用のラックスペースをふさいで空気の再循環を防ぎます。シュナイダーエレクトリックは、ラック管理の要件に合わせて何種類かご用意しています。ブランキングパネルはモジュール式で工具を必要としません。四角の取り付け穴がついているEIA-310 19インチラックやエンクロージャであれば、素速く簡単に取り付けることができます。金属製のブランキングパネルはネジ止め式レールに使用します。ブラシストリップはラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。

もっと読む
製品 部品番号
Product NetShelter SX 空気再循環防止キット 部品番号 AR7708 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product KoldLok® Integral Raised Floor Grommet (数量 10) 部品番号 AR7720 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product KoldLok® Surface Mount Raised Floor Grommet (数量 10) 部品番号 AR7730 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX外気シーリングキット (数量 10) 部品番号 AR7731 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 気流管理ブランキングパネルキット(1U、2U、4U、8U)黒 部品番号 AR8101BLK 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 1U 気流管理ブランキングパネル Kit(Qty 2)黒 部品番号 AR8108BLK 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 1U 19インチBlack Modularツールレス空気流管理ブランキングパネル - 数量10 部品番号 AR8136BLK 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 1U 19インチ 黒 モジュラー ツールレス気流管理ブランキングパネル - Qty 200 部品番号 AR8136BLK200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter WX 通気式グランドプレート 部品番号 AR8355 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する