ラックと筐体のアクセサリ

ラック内の空きスペースを有効利用すると共にエアフローを確保して、理想的な IT 機器環境を構築するための、オプションが用意されています。



 
3D動画で通気管理をご覧ください。
通気管理ブランキングパネルは、未使用のラックスペースをふさいで空気の再循環を防ぎます。シュナイダーエレクトリックは、ラック管理の要件に合わせて何種類かご用意しています。ブランキングパネルはモジュール式で工具を必要としません。四角の取り付け穴がついているEIA-310 19インチラックやエンクロージャであれば、素速く簡単に取り付けることができます。金属製のブランキングパネルはネジ止め式レールに使用します。ブラシストリップはラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。
もっと読む
3D動画でケーブル管理についてご覧ください。
ラックやエンクロージャに収納される機器の数は以前よりも増えています。機器の密度が高くなったことにより、ラック内外における組織化されたケーブル管理システムのニーズが高まっています。ケーブル管理がうまくいかないと、ケーブルを傷付けたり、ケーブルの追加や交換に時間がかかるばかりでなく、空気の流れやアクセスを阻害することにもなります。このことにより、機器性能の非効率やダウンタイムが発生する可能性も生まれます。これらのアクセサリは、さまざまなニーズに見合う適切なケーブル管理オプションを提供しています。簡単なケーブル管理リングから、垂直または水平オーガナイザーやラダーまで、幅広いソリューションが用意されています。
もっと読む
3D動画で取り付け金具をご覧ください。
据え付け用のハードウェアには、軽量・重量用の棚、ボルトダウン ブラケット、安定板、接地キット、キーボード用の引き出し、据え付け用レール、ブラケット、関連ハードウェアが含まれます。
もっと読む
ラックシステムコンポーネントにはドア、ルーフ、側面パネル、ベーイングキットおよびキャスターが含まれます。
もっと読む