Rack LCD Consoles

ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。

3D動画でラックLCDコンソールをご覧ください。
APCのラックLCDコンソールは、キーボード、マウス、17インチまたは19インチのLCDコンソール、およびオプションの統合型8/16ポートのアナログKVMスイッチ(17インチモデルのみ)のすべてをコンパクトな1Uデザインに組込んでいます。このコンパクト設計によりKVMスイッチをラックLCDコンソールの後ろ側に取付けられます。また、統合型8/16ポートのアナログKVMスイッチ付きのラックLCDコンソールを選択すれば、個別のKVMスイッチが一切不要になります。コンソールは設置が容易でサポートおよび保守のコストを最小限に抑えられ、所有コストを確実に削減します。極めて薄いLCD画面、タッチパネル技術、および設置が容易なシングルユーザーラックマウントキットが組合わさった、ラックのモニタリングと管理のための高品質で最新のソリューションとなっています。Rack LCDコンソールは、コンピュータールームから大規模なデータセンターまで、幅広いIT環境で使用できます。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC 17" Rack LCD Console 部品番号 AP5717 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 17" Rack LCD Console - Japanese 部品番号 AP5717J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 19" Rack LCD Console 部品番号 AP5719 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 17" Rack LCD Console with Integrated 8 Port Analog KVM Switch 部品番号 AP5808 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 17" Rack LCD Console with Integrated 16 Port Analog KVM Switch 部品番号 AP5816 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
総所有コスト (TCO)
低消費電力 アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、電力消費量が同等のCRTモニタの半分以下です。
電源変動センサー 機器を閉じると自動的に電源がオフになるため、電力の節約になります。
PS/2端子 キーボードおよびトラックボールは、PS/2結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
標準的なVGAコネクタ LCDモニタは、VGA結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
Low Cooling Requirements アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、発熱量が同等のCRTモニタの半分以下です。
マルチプラットフォーム対応 Windows、Sun、Unix、Linux に対応
一体型タッチパッド式ポインティング・デバイス 内蔵トラックボール搭載で、別に外付けマウスを入手する必要がなくなりました。
1Uのラックスペースを占有します。 データ センタの貴重なラック スペースを節約できます。
柔軟性
ケーブル管理アーム ケーブルを整理し、周囲の機器による干渉を防止できます。
スライド レール 四角穴、円形穴、およびネジ穴の付いたラックにすばやく簡単に取り付けることができます。
簡易着脱タブ 機器の着脱が簡単にできます。
オンスクリーン表示(OSD)調整 LCDディスプレイ前面のユーザ用制御ボタンで、画像特性を調整可能です。自動調整、終了、電源オン/オフ、輝度、メニュー、電源インジケータなどのユーザ制御機能があります。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する