Ethernet スイッチ

ネットワーク インフラをサポートする高性能スイッチング技術

3D動画でイーサネットスイッチをご覧ください。
APCのイーサネットスイッチは、InfraStruXure®アーキテクチャ向けに設計された、適応性の高い、統合化可能なソリューションです。コストエフェクティブな価格で迅速なデータ転送を実現することで所有にかかるトータルコストを削減します。APCの1Uラックマウントイーサネットスイッチはネットワーク管理者の接続ニーズに対応し、またネットワーク上の輻輳を解消するよう設計されています。イーサネットスイッチは、配線クローゼット、コンピュータールーム、データセンターなど、ネットワーク機器が存在する所であればその場所のサイズを選ばず使用することができます。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch 部品番号 AP9224110 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
Rack mount 付属のラックマウント用ハードウェアを使って、シャーシをラックに取り付けます。
ポートごとのステータス表示LED システムの動作状態をリアルタイムで通知します。
プラグアンドプレイセットアップ 高速かつ簡単なセットアップ
柔軟性
自動 MDI/MDIX 機器の接続は簡単にでき、クロスオーバー ケーブルを使用する必要はありません。
オート ネゴシエーション 速度モードを調整し、最適な接続を実現します。
フロー制御 受信機器が伝送データを確実に処理できるようにします。
蓄積転送アーキテクチャ エラー パケットを排除することによって効率を高めます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する