ITモジュール

組立済みITモジュールは幅広いサイズや設定で提供しているので、データセンターインフラの仕様にかかわらず、手間いらずで簡単に配備することができます。



 
SmartShelter Modulesは、新しいITスペースの構築や、既存のITスペースの拡大に実用的な代替手段を提供します。工場環境においてITスペースをオフサイトに置くことで、建設コストと複雑性を最小限に抑えます。病院、大学や複数のオフィスを構える企業が導入すれば、コア事業のための貴重なスペースを取り戻すことでSmartShelter Modulesの恩恵を受けることができるでしょう。物理的なセキュリティおよび電源と冷却の冗長性を備え、かつ、リモート監視とDCIMソフトウェアでの管理を可能とするスタンドアローン型システムとして、データセンターを屋外またはシンプルな外壁に移動します。
- 設定済みの完全管理システムでリスクを軽減
- 小さい増分で需要が伸びているインフラを整備することによって設備投資を維持
- 再現性と柔軟性に富んだ設計で今後の拡張計画を調整
- 貴重な建物スペースを維持することで、データセンターの拡張を資金面で納得させる

SmartShelter Modulesはデータセンターの物理的インフラ全体を含みます。完全組み立て済み、および、単体または複数のモジュール構成で試験済みであり、機能性に優れたデータセンターを提供します。
もっと読む
SmartShelter Containersは、リモートサイト、産業環境、および専用の建物やスペースが存在しないその他の場所にデータセンターを展開するという課題に対処します。リアルタイム処理を有効にし、データセンターを作業場所の近くに配置することにより、レイテンシーと帯域幅の問題を解決します。導入が容易なデータセンターの簡便性は、支社、油田・ガス田、採掘作業、または前線基地にとって有益です。

- 設定済みの完全管理システムでリスクを減少
- 顧客の要望の変化に合わせデータセンターの規模を変更できる柔軟性
- 重要データに対する物理的なセキュリティを提供
- 世界各国で迅速な展開を行うことで、より早く収益や生産を実現
- 構築支援の限られる遠隔地域に展開
- コアビジネス用の貴重なスペースを取り戻す

SmartShelter Containersは、完全組み立て済み、および単体のISO輸送用コンテナ内で試験済みの、データセンターの物理的インフラ全体を含み、組立済みデータセンター向けの価値ある選択肢を提供します。
もっと読む