PowerChute Business Edition

専用のシリアルまたはUSBを利用して、最大25台までのサーバーおよびワークステーションに接続可能なUPS管理、安全なシステムシャットダウンおよびエネルギー管理ソフトウェア

PowerChute Business Edition は、UPS管理および、サーバーとワークステーションに対する安全なシステム シャットダウンを行うソフトウェアです。長時間にわたる停電の場合、グレースフルシャットダウンを実行して、データの消失を防ぎ、復旧時間を最小限に抑えます。また同時に最大25台のUPSの監視が可能です。PowerChute Business Editionは高度な通知機能と分析機能を使って、UPS および電源関連の潜在的な問題発生の前に、その原因を突き止める作業をサポートしますので、システムの正常な状態を確保できます。

もっと読む
製品 部品番号
Product PowerChute Business Edition WindowsとLinuxのライセンス 1年更新付き 部品番号 SSPCBEWLJ 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ダウンロード版 PowerChute Business Edition Deluxe for Linux、Unix 部品番号 SSPCBEL1SMJ 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ダウンロード版 PowerChute Business Edition Deluxe for Windows 部品番号 SSPCBEW1SMJ 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 部品番号 SSPCBEW1575J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
保護
コンセント グループの制御 選択したコンセント グループの電源をオン/オフ、再起動、またはシャットダウンし、遠隔地に技術者を派遣しなくてよいようにします (スイッチ型コンセント グループが付いた UPS の場合)。
負荷分散 選択したコンセント グループを事前に無効にし、重要性の低い機器を削減して作動時間を短縮します (スイッチ型コンセント グループ付きの UPS)。
順序が設定されたシャットダウンと再起動 接続しているサーバーとUPSのネットワークシャットダウンおよび再起動シーケンスをカスタマイズします。
スケジューリング機能 接続されている装置と UPS のシャットダウン順序および再起動順序をカスタマイズしたスケジュールを選択できます。
オペレーティング・システムのシャットダウン 長時間の停電やコンピューターシステムのトラブルが発生した場合に、優れた無人オペレーティングシステムでデータ破壊の危険性を回避します。
管理機能
複数台の Smart-UPS 管理 UPS ステータスの概要をカスタマイズし、バッテリ交換日やランタイム残り時間などのパラメータを中央で表示します。
スマート バッテリー マネジメント バッテリ交換日と取り換え用電源カートリッジ (RBC) 番号をソフトウェア ユーザー インターフェイス経由で取得でき、正しい RBC をオンラインで注文するためのリンクがスムーズに表示されます。
通知 問題が通知されるので、重大な事態が発生しても迅速に対処できます。
データログ記録 問題が大きくなる前に、またはデータログをエクスポートして分析する前に、問題の傾向を特定します。
イベントログの記録 イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
コマンドファイルの実行 ネットワークのスタートアップシーケンスはもちろん、シャットダウンシーケンスでもコマンドファイルを動作させます。
Energy Management
エネルギー利用報告 保護機器のエネルギー利用について、事実に基づいて知ることができます。
設定可能なエネルギー コスト エネルギーコストが変更されるたびにエネルギーコスト レポートを更新し、常に正確な値を表示します。
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting 保護機器への電力供給による環境への影響を監視します。
エネルギー コスト 保護機器の電力コストについて知ることができます。
互換性
システム関連イベントログの一元化 イベントをOSログに書き込みます。これにより、NetIQなどの標準ツールでUPSを監視できるようになります。
通信コンピュータ・インターフェイスケーブル UPS用シリアル・インターフェース・ケーブルにより、UPSとデスクトップPC、ワークステーション、サーバとの間の直接通信が可能になります。
EMS (企業管理システム) 対応 SNMP トラップ (イベント) を任意の EMS (企業管理システム) に転送することによって、APC 機器を一元的に管理できます。
PowerChute Business Edition の OS 互換性 お使いのオペレーティングシステムとプロセッサに対応するソフトウェアのバージョンについては、ユーザマニュアルおよびインストールガイドに掲載されている対応表をご覧ください。
ここをクリックするとPowerChute Business Editionの対応表をダウンロードできます。
便利な機能
通信の安全を確保 デフォルトでの HTTPS による安全な Web アクセスにより、デバイスとクライアント インターフェイスの間の通信が外部に漏れるのを確実に防ぐことができます。
パスワードのセキュリティ ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
Initial Set-Up Wizard 簡単に構成できるので、IT 装置はできるだけ短時間のうちに保護されるようになります。
SMTP Authentication SMTP により電子メールの認証をサポート

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する