交換バッテリカートリッジ

Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

純正APC RBC(TM)はUPSの性能が仕様通りに保たれているかを試験し、合格の証明書を発行します。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC 交換バッテリーカートリッジ #11J 部品番号 RBC11J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#109J 部品番号 APCRBC109J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 交換用バッテリ # 125 部品番号 APCRBC125 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換用バッテリーカートリッジ #6 長寿命 部品番号 RBC6L 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#105J(日本) 部品番号 APCRBC105J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#113 部品番号 APCRBC113 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#44J 部品番号 RBC44J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#47 部品番号 RBC47 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#8日本 部品番号 RBC8J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#43 部品番号 RBC43 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#123J 部品番号 APCRBC123J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#88J 部品番号 APCRBC88J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#105 部品番号 APCRBC105 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#139J 部品番号 APCRBC139J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 交換バッテリーカートリッジ#140日本 部品番号 APCRBC140J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#59 部品番号 RBC59 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#2 J 部品番号 RBC2J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#5日本 部品番号 RBC5J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#133J 部品番号 APCRBC133J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#12 J 部品番号 RBC12J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ# 124 部品番号 APCRBC124 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 交換用バッテリ #117 部品番号 APCRBC117 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#57日本 部品番号 RBC57J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#30 部品番号 RBC30 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#124J 部品番号 APCRBC124J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#48長寿命 部品番号 RBC48L 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換用バッテリカートリッジ #117J 部品番号 APCRBC117J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリーカートリッジ#34長寿命 部品番号 RBC34L 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ# 122J 部品番号 APCRBC122J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#145J 部品番号 APCRBC145J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#20 部品番号 RBC20J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#137J 部品番号 APCRBC137J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#7 LL 部品番号 RBC7L 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#24J 部品番号 RBC24J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#17J 部品番号 RBC17J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 日本向けAPC交換バッテリカートリッジ#55J 部品番号 RBC55J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC 交換用バッテリーカートリッジ #142 部品番号 APCRBC142 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ# 123 部品番号 APCRBC123 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#32J 部品番号 RBC32J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC交換バッテリカートリッジ#11 部品番号 RBC11 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる) 使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング 便利、簡単、そしてグリーン
互換性
確証性の高いUPS互換性 ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
長いバッテリー寿命 インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する