PowerChute Personal Edition

ホームコンピューターおよびバッテリーバックアップ向けの電力およびエネルギー管理機能を備えた使いやすい安全システム シャットダウン ソフトウェア

PowerChute Personal Editionソフトウェアは、長時間の停電またはコンピューターの電源トラブルが発生した場合にシステムを安全にシャットダウンして、データが破壊されることを回避します。比類のないユーザビリティを実現するよう設計されたこの製品は、業界をリードするAPCの電力管理についての専門知識をベースとした最適なPC電力保護を、初めてのユーザーにも提供します。個別の状況に合わせてPowerChuteの設定をカスタマイズすることも可能です。エネルギーコストとCO2のモニタリングにより、保護されている機器のエネルギー消費量をさらに理解できるようになり、エネルギー計画でコストカットを実現できます。注記:機能はBack-UPSのモデルにより、またオペレーティングシステムにより異なります。

もっと読む
便利な機能
コンテキスト・ヘルプ 難しい専門語を使わず、状況に応じて表示されるヘルプが、疑問を直ちに解決します。
ラックマウント用インストレーションガイド 迅速かつ簡単にインストールでき、初めてのユーザでも設定に迷うことはありません。
UPS警告音の設定 PC電源の保護のためにスリープ時間が短くなることはありません
互換性
PowerChute Personal Edition の OS 互換性 このソフトウェアでは、多数のオペレーティング システムとプロセッサがサポートされています。詳細については、
ここをクリックしてください。
家庭・SOHO向けUPSに対応 APC ES、APC CS、APC RS
管理機能
電力性能 停電や長時間にわたる電気ノイズなど、電力の問題が要約されます。
ステータス一覧表示 電源のステータスを瞬時に評価します。(Windowsのみ)
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
保護
オペレーティング・システムのシャットダウン 長時間の停電やコンピューターシステムのトラブルが発生した場合に、優れた無人オペレーティングシステムでデータ破壊の危険性を回避します。
シャットダウン システムの安全なシャットダウンが可能です。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する