PowerChute Network Shutdown

サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。大容量UPS、冗長構成UPSにも対応します。
ライセンス販売、ダウンロード提供

PowerChute Network ShutdownはAPC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。そのスケーラブルなアーキテクチャは事実上無限のクライアントシステムをサポートできます。PowerChute Network Shutdownはブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、 単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。

もっと読む
製品 部品番号
Product PowerChute Network Shutdown WindowsとLinux用ライセンス、アップグレード付き、5ノード 部品番号 SSPCNSWL5J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Network Shutdown仮想化ライセンス、アップグレード付き、1ノード 部品番号 SSPCNSV1J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Network Shutdown特殊なOS用ライセンス、アップグレード付き、5ノード 部品番号 SSPCNSSP5J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Network Shutdown 仮想化ライセンス、アップグレード付き、5ノード 部品番号 SSPCNSV5J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Network Shutdown 特殊なOS用ライセンス、アップグレード付き、1ノード 部品番号 SSPCNSSP1J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product PowerChute Network Shutdown WindowsとLinux用ライセンス、アップグレード付き、1ノード 部品番号 SSPCNSWL1J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
管理機能
StruxureWare Data Center Expert 互換 SNMP v1またはv3 を介して、PowerChute Agentsの検出と監視を行います。SNMP Trapsを統合し、重大なUPS イベントが発生した場合にタイムリーな通知を行います。
ネットワーク管理システムの統合 SNMP v1またはv3 を使用してPowerChuteマシンの検出と管理を実施し、PowerChuteの設定の照会と構成を行います。重大なUPS イベントが発生した場合にはSNMP Trapsを送信し、タイムリーな通知を行います。
ブラウザインターフェイス ブラウザでユーザーインターフェイスを表示して、ネットワーク上のどこからでも迅速にアクセスできます。
段階的な設定ウィザード 設置とセットアップにかかる時間を削減して展開を加速します。初期セットアップ後でも構成を変更できます。
テキストベースのINI構成ファイル 環境設定のアーカイブや、エージェント間での構成済み設定のコピーに、柔軟性をもたらします。
ネットワーク・ベースのシャットダウン ネットワーク通信を使用すると、UPSと保護対象サーバとのシリアル・ケーブル接続が不要となるため、ケーブル配線がすっきりします。
保護
シーケンスド サーバー シャットダウン 優先度のより高いサーバーのランタイムを延ばすため、1つのUPSから受電している複数のサーバーのシャットダウンの順序を決定します。
整理されたネットワークのシャットダウンと再起動 接続しているサーバーとUPSのネットワークシャットダウンおよび再起動シーケンスをカスタマイズします。
オペレーティング・システムのシャットダウン 長時間の停電やコンピューターシステムのトラブルが発生した場合に、優れた無人オペレーティングシステムでデータ破壊の危険性を回避します。
コマンドファイルの実行 ネットワークのスタートアップシーケンスはもちろん、シャットダウンシーケンスでもコマンドファイルを動作させます。
通信の安全を確保 デフォルトでの HTTPS による安全な Web アクセスにより、デバイスとクライアント インターフェイスの間の通信が外部に漏れるのを確実に防ぐことができます。
仮想化
仮想クラスタサポート 仮想クラスタにおける仮想マシンの移行、仮想マシンのシャットダウンおよびホストのシャットダウンをサポートします。
仮想クラスタビュー ご使用の仮想クラスタ環境とUPSセットアップをひとつの画面にグラフィカルに表示するため、UPSとホストの構成を直感的に見ることができます。
VMware 仮想アプライアンス インストールを容易にするため、PowerChuteを仮想機器として配備するオプションを提供します。
VMware vSphere プラグインオプション vSphereプラグインオプションでPowerChuteとvCenter Serveを一体化すれば、PowerChuteでvSphereクライアントが監視でき、管理の手間が省けます。 プラグインオプションはvSphereウエブクライアント、またはvSphereデスクトップクライアントで提供しています。
マイクロソフトSCVMM統合 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)との一体化オプションを提供しています。UPSに重大な支障が生じた際は、仮想マシンを移行または保存する保守モードを活用します。
仮想マシンの優先順位付け 仮想マシーン移動順や、高、中、低優先グループへ仮想マシーンを移動することにより、シャットダウン、電源オンをコントロールします。
仮想マシン移行オプション 単数または複数の場所を縦断する同一クラスター内にあって、その時に利用可能なホストへ仮想マシンを移行させるトリガーを行います。特定の仮想マシンを特定の場所に移す制御はオプションで提供しており、同一または別のクラスター内にあるホストを移行先として指定することができます。
VMware vApp シャットダウン 仮想マシンのシャットダウン/スタートアップのシーケンスを制御するために、VMware vAppsのシャットダウンとスタートアップを可能にします。
可用性
イベントログの記録 イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
互換性
証明書 VMwareとNutanixの対応を認定済み。
PowerChute Network Shutdown の OS 互換性 お使いのオペレーティングシステムとプロセッサに対応するソフトウェアのバージョンについては、ユーザマニュアルおよびインストールガイドに掲載されている対応表をご覧ください。
ここをクリックするとPowerChute Network Shutdownの対応表を参照できます。
Parallel-UPSコンフィギュレーションサポート アクション可能なイベントが発生した場合に、並列 UPS 構成を単一 UPS システムと認識します (並列対応の UPS の場合)。
高度冗長UPS設定 設定可能な冗長レベル、N+1、N+2 、N+3からなる冗長UPSグループを複数モニターします。シャットダウン動作は、各UPSに設定されたUPS数と冗長レベルにより異なります。
冗長UPS設定サポート 冗長UPSコンフィギュレーションのUPSを最大4つまでサポートします。ただし、UPSはすべて同一のUPS系列に属していなければなりません。
IPv6 に対応 IPv6 プロトコルを使用したネットワークでの動作に対応

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

PowerChute Network Shutdown and Virtualization - Japanese

PowerChute Network Shutdown and Virtualization