追加の管理カードおよびオプション

UPSモニタリングおよび制御機能の増加に対応するインターフェースエキスパンダー、その他のオプション

ご使用のAPC Smart-UPSまたはSymmetra UPSの管理機能を強化する際には、幅広いレンジの追加UPS管理デバイスからお選びください。SmartSlot Cardは、内部UPSアクセサリースロットを使用してUPSの性能を高めます。リレーI/Oカードでドライコンタクトインターフェースを介してサードバーティーデバイスを監視または制御します。 このSmartSlotカードは他の装置をオン/オフしたり、ご使用のUPSの近くにある機器に対する通知を受信することができます。1台のUPSに直列接続されて電源を受けている複数のサーバーを安全にシステム停止するには、インターフェースエキスパンダーをご使用ください。以下に、ご使用のUPSに追加の管理機能を提供するさまざまなオプションをご紹介します。

もっと読む
製品 部品番号
Product SmartSlot Expansion Chassis 部品番号 AP9600 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 従来の通信 SmartSlot カード 部品番号 AP9620 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ドライ接点 I/O SmartSlot カード 部品番号 AP9613 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product UPS インターフェイスエキスパンダー 2 部品番号 AP9624 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Power Supply Univ 24VDC Output 部品番号 AP9505I 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する