海洋

船および他の輸送用途向けの耐久性のある高可用性電源保護。

モバイル用途には、独自の課題があります。 段階的な振動レベルからの回復力、国際海上規制 (DNV など) への準拠、高度な電気的障害からの保護、耐久性の高いエンクロージャは、モバイル用途で一般に必要とされるいくつかの機能にすぎません。 APC by Schneider Electric では、海上、船上、および他のモバイル用途の厳しい要件を満たす、カスタマイズされたソリューションを用意しています。

もっと読む
製品 部品番号
Product MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 統合並列UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM30HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 単相UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU30HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 単相UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU30HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM30HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 60kVA 400-415V 単相UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU60HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 60kVA 400-415V 単相UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU60HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 60kVA 400-415V 統合並列UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM60HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 60kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM60HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 単相UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU80HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 単相UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU80HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 統合並列UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM80HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM80HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 100kVA 400-415V 統合並列UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM100HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 100kVA 400-415V 単相UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU100HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 100kVA 400-415V 単相UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU100HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 100kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM100HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 120kVA 400-415V 単相UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU120HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 120kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM120HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 120kVA 400-415V 単相UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPU120HXS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 120kVA 400-415V 統合並列UPS 海洋 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8 部品番号 G55TUPM120HMS 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ボルト固定式タワー用振動保護キット 5/6/8/10kVA SRT UPS および XBP 部品番号 SRT10BDVK 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE GALAXY 5500 A トランスフォーマ 100KVA-120 KVA 690/400V 密閉型 沖合および海洋 部品番号 G55TA-T120LEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 20 kVAから60 kVAまで 690/400V 密閉型 オフショア・マリーン 部品番号 G55TA-T60LEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 80 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン 部品番号 G55TA-T80SEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 20-60 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン 部品番号 G55TA-T60SEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 80 kVA 690/400V 密閉型オフショア・マリーン 部品番号 G55TA-T80LEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 5/6/8/10kVA SRT UPS および XBP 向けIP23 エンクロージャ 部品番号 SRT10IP23 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 100-120 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン 部品番号 G55TA-T120SEM 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
管理機能
SmartSlot マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
インテリジェントバッテリ監視機能 正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
LED Indicators 商用電源、UPS、およびバッテリの状態が見やすくなっています。
シリアル接続 シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
可用性
電源調整 接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
バッテリから純正弦波を出力 商用電力をシミュレートし、使用中の PFC (力率補正) サーバーと高精度の電子装置に対する適合性を大幅に高めます。
温度によって補正されるバッテリ充電 実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動 商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
保守・メンテナンス関連
容易に交換できるバッテリ バッテリ交換が容易に行えます。
簡単なインストール 革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
ホットスワップバッテリ バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
テクニカル サポート APC の経験豊富な技術サポート エンジニアがお客様からの質問にお答えし、お客様は必要なときに必要な支援を受けることができます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する