Symmetra

利用しやすい単相UPSは、冗長性がありスケーラブルな二重変換オンライン電源保護を特長としています。

最高レベルの事業継続性を実現する製品。Symmetra のモジュール型冗長アーキテクチャが採用されているので、ニーズが高まった場合や可用性を向上させたい場合に、供給電力を増やしたりバックアップ時間を延ばしたりできます。 ネットワーク管理機能が備わっているので、UPS の稼動状態と環境状態の最新データをリアルタイムで確認できます。 電源モジュール、バッテリ モジュール、およびインテリジェンス モジュールはホットスワップ対応であり、また、ユーザー自身で交換できます。そのため、MTTR が短縮され、また、保守作業が容易です。 Symmetra はモジュール型設計になっているので、サーバー ルームやネットワーク クローゼットにある基幹装置用の冗長電源を、1 つのケースに収容できます。

もっと読む


製品 部品番号 入力電圧 公称出力電圧 パワー定格VA インプット接続のタイプ アウトプット接続のタイプ アウトプット接続カウント
Symmetra RM 2kVA SYH2K6RMJ 200 V 200 V 2000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA L6-20R,
NEMA L6-30R
2,
1
Symmetra RM 2kVA トランス付きモデル SYH2K6RMJ-P1 200 V 100 V,
200 V
2000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA 5-15R,
NEMA L6-20R
12,
2
Symmetra RM 4kVA トランス付きモデル SYH4K6RMJ-P1 200 V 100 V,
200 V
4000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA 5-15R,
NEMA L6-20R
12,
2
Symmetra RM 4kVA SYH4K6RMJ 200 V 200 V 4000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P NEMA L6-20R,
NEMA L6-30R
2,
1
Symmetra LX 4kVA (8kラックマウントフレーム) SYA4K8RMJ 200 V 100 V,
200 V
4000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) NEMA L14-30R,
NEMA L5-20R
2,
4
Symmetra RM 4kVA トランス [Output: (4) L5-20R]付きモデル SYH4K6RMJ-TF3 200 V 100 V,
200 V
4000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA L5-20R,
NEMA L6-20R
4,
2
Symmetra RM 6kVA SYH6K6RMJ 200 V 200 V 6000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA L6-20R,
NEMA L6-30R
2,
1
Symmetra RM 6kVA トランス付きモデル SYH6K6RMJ-P1 200 V 100 V,
200 V
6000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA 5-20R,
NEMA L6-20R
12,
2
Symmetra RM 6kVA トランス[Output: (4) L5-20R]付きモデル SYH6K6RMJ-TF3 200 V 100 V,
200 V
6000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA L6-30P (30A Twist-Lock) NEMA L5-20R,
NEMA L6-20R
4,
2
Symmetra LX 8kVA (8kラックマウントフレーム) SYA8K8RMJ 200 V 100 V,
200 V
8000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) NEMA L14-30R,
NEMA L5-20R
2,
4
Symmetra LX 8kVA (16kタワーフレーム) SYA8K16JXR 200 V 100 V,
200 V
8000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) --- ---
Symmetra LX 8kVA (16kラックマウントフレーム) SYA8K16RMJ 100 V,
200 V
100 V,
200 V
8000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) NEMA L14-30R,
NEMA L5-20R
4,
8
Symmetra LX 12kVA (16kラックマウントフレーム) SYA12K16RMJ 100 V,
200 V
100 V,
200 V
12000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) NEMA L14-30R,
NEMA L5-20R
4,
8
Symmetra LX 12kVA (16kタワーフレーム) SYA12K16JXR 100 V,
200 V
100 V,
200 V
12000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) --- ---
Symmetra LX 16kVA (16kラックマウントフレーム) SYA16K16RMJ 100 V,
200 V
100 V,
200 V
16000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) NEMA L14-30R,
NEMA L5-20R
4,
8
Symmetra LX 16kVA (16kタワーフレーム) SYA16K16JXR 100 V,
200 V
100 V,
200 V
16000 Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) --- ---
APC Symmetra LX通信カード SYAFSU15 --- --- --- --- --- ---
APC Symmetra LX 24U左側パネル SYAFSU11L --- --- --- --- --- ---
APC Symmetra LX 24U交換ドア SYAFSU4 --- --- --- --- --- ---
APC Symmetra LX 24U右側パネル SYAFSU11R --- --- --- --- --- ---
保守・メンテナンス関連
バッテリ切り離し通知 予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
故障予測通知 初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
ユーザーの交代が可能なインテリジェンスモジュール インテリジェンスモジュールのアップグレードと交換が容易に行なえます。
アラーム ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
容易に交換できるバッテリ バッテリ交換が容易に行えます。
ユーザーの交代が可能なパワーモジュール パワーモジュールのアップグレードと交換が容易に行なえます。
保護
電源調整 接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
安全機関の承認済み 製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
コールドスタート機能 商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
リセット可能なサーキットブレーカ 過負荷からの素早い復旧が可能。
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
周波数と電圧に関する規制 バッテリを使用することなく、周波数の乱れや電圧変数を修正することにより、システムの可用性を高めます。
ジェネレータ互換 長時間の停電が発生しても、安定した無断続電力を負荷に供給します。
管理機能
SmartSlot マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
インテリジェントバッテリ監視機能 正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
LCDディスプレイ システム・パラメータおよびアラームを表示する英数字ディスプレイ。
InfraStruXure Manager互換 APCのInfraStruXure Manager経由での集中管理を実現します。
ネットワーク管理可能 ネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
拡張バッテリの管理が容易 拡張バッテリと予測されるランタイムの状態を監視することで、予防メンテナンスサービスのニーズを減らします。
拡張性
プログラム可能な周波数 入力周波数が異なる場合に互換性を確保します。
フィールド交換可能な配電盤 プラグタイプが異なる機器との互換性を確保します。
プラグアンドプレイ拡張バッテリ UPSにバックアップ時間を追加するときに、負荷に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
スケーラブルなランタイム 必要なときにランタイムをすばやく追加できます。
拡張性 後から迅速にアップグレードできるので、今日のUPSの過大な費用が削減されます。
可用性
自動内部バイパス UPS電力が過負荷または不具合となった場合には、接続された負荷に商用電力を供給します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動 商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
N+1の内部冗長構成が可能 接続された負荷をサポートするのに必要なパワーモジュールを1つ追加した構成が可能である冗長性によって、高可用性を実現します。
モジュール式のデザイン 自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。
ホットスワップ可能なインテリジェンスモジュール インテリジェンスモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
冗長インテリジェンスモジュール 冗長通信パスを重要なUPSファンクションに提供することで、UPSが接続された負荷機器の可用性が向上します。
ホットスワップバッテリ バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
ホットスワップ可能なパワーモジュール パワーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
並列接続したバッテリ・モジュール 冗長バッテリによって高可用性を実現します。
並列接続のパワーモジュール 絶縁されたモジュールの障害から迅速かつシームレスなリカバリを可能にすることで、可用性を強化します。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する