Symmetra PX

高性能な 3 相電源バックアップ製品。モジュール型なので適性サイズに調整でき、また、運用を止めずに拡張することができます。さらに、可用性と効率が非常に高いので、あらゆる規模のデータ センタおよび高密度電源ゾーンで使用できます。

APC Symmetra PX は、コスト効率と高可用性を基に設計されたワールド クラスの冗長性と拡張性を持つ電源保護システムです。Symmetra PX は、今日の最先端のデータセンタ設計にシームレスに統合することが可能な真のモジュール式システムです。電源、インテリジェンス、バッテリ、バイパスなどの専用の冗長モジュールで構成され、簡単かつ効率的に修理できるように設計されています。需要の拡大やより高い可用性の要求に応じて電源やランタイムを拡張できます。Symmetra PX は、小規模から中規模のデータセンタ用の APC InfraStruXure® システムを牽引する中心的なパワー トレインとして、または大規模データセンタの各「ゾーン」への電源として使用できます。高い管理容易性を有する Symmetra PX は人的エラーのリスクを軽減する自己診断機能と標準化されたモジュールが特徴で、データセンタ全体の信頼性を向上させることができます。

もっと読む
製品 部品番号 予測ランタイム (時間、分)
Product Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan 部品番号 SY10K40E 予測ランタイム (時間、分) 0:12 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 20kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan 部品番号 SY20K40E 予測ランタイム (時間、分) 0:32 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan 部品番号 SY30K40E 予測ランタイム (時間、分) 0:52 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distributionw/ 5min Back-Up 部品番号 SY32K160HJ-PD 予測ランタイム (時間、分) 1:12 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 40kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan 部品番号 SY40K40E 予測ランタイム (時間、分) 1:13 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distributionw/ 5min Back-Up 部品番号 SY64K160HJ-PD 予測ランタイム (時間、分) 2:40 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distributionw/ 5min Back-Up 部品番号 SY96K160HJ-PD 予測ランタイム (時間、分) 4:08 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 100KW Scalable to 250KW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY100K250JD 予測ランタイム (時間、分) 5:07 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 100kW Scalable to 250kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY100K250JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:07 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 100kW Scalable to 250kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY100K250JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:07 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW without MBP, Distribution or Batteries-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY125K500JD-NB 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125KW Scalable to 250KW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY125K250JD 予測ランタイム (時間、分) 5:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with MBP and Distribution, No Batteries, Japan 部品番号 SY125K500JDR-PDNB 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY125K500JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW without MBP, Distribution or Batteries-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY125K250JD-NB 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY125K250JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with MBP and Distribution, No Batteries, Japan 部品番号 SY125K250JDR-PDNB 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY125K250JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW without MBP & Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY125K500JD 予測ランタイム (時間、分) 5:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distributionw/ 5min Back-Up 部品番号 SY128K160HJ-PD 予測ランタイム (時間、分) 5:33 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY150K250JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 7:24 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY150K250JD 予測ランタイム (時間、分) 7:24 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY150K250JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 7:24 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 160kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distributionw/ 5min Back-Up 部品番号 SY160K160HJ-PD 予測ランタイム (時間、分) 6:55 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY200K250JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 9:35 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY200K250JD 予測ランタイム (時間、分) 9:35 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY200K250JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 9:35 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY250K500JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 11:39 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY250K500JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 11:39 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY250K500JD 予測ランタイム (時間、分) 11:39 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 300kW Scalable to 500kW without MBP or Distribution-Parallel Capable 部品番号 SY300K500JD 予測ランタイム (時間、分) 14:20 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 300kW Scalable to 500kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY300K500JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 14:20 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 300kW Scalable to 500kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY300K500JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 14:20 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 400kW Scalable to 500kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY400K500JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 17:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 400kW Scalable to 500kW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY400K500JD 予測ランタイム (時間、分) 17:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 400kW Scalable to 500kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY400K500JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 17:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW without MBP or Distribution-Parallel Capable, Japan 部品番号 SY500K500JD 予測ランタイム (時間、分) 20:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY500K500JDL-PD 予測ランタイム (時間、分) 20:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted MBP and Distribution, Japan 部品番号 SY500K500JDR-PD 予測ランタイム (時間、分) 20:50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
管理機能
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
アラーム ユーティリティ電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
Data Center Expertと統合されたStruxureWare 重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
持続性
UPS用EU CoC EU圏で販売されているUPS製品の高効率を保証
UPS用 ENERGY STAR 第三者機関の検証にあるように、UPSの効率が市場のトップ25%に入ることを立証します
可用性
自動内部バイパス UPS電力が過負荷または不具合となった場合には、接続された負荷にユーティリティ電力を供給します。
冗長インテリジェンスモジュール 冗長通信パスを重要なUPSファンクションに提供することで、UPSが接続された負荷機器の可用性が向上します。
スワップ可能電源モジュール 電力容量の追加や既存の電源モジュールの交換が素早く行えます。設置済みのモジュールはシステムが自動認識します。
並列接続のパワーモジュール 絶縁されたモジュールの障害から迅速かつシームレスなリカバリを可能にすることで、可用性を強化します。
モジュール式のデザイン 自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。
Network manageable Powerchute Business Editionを使用してネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
N+1の内部冗長構成が可能 接続された負荷をサポートするのに必要なパワーモジュールを1つ追加した構成が可能である冗長性によって、高可用性を実現します。
総所有コスト (TCO)
5x8 スタートアップ サービスが付属 初期設定の完全対応に必須
定格電力kWはkVAと同等です。 PFC (Power Factor Corrected)負荷に対して適切な大きさのUPSを使用することでコストを削減します。
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
ジェネレータ互換 ジェネレータ互換についてはご相談ください
柔軟性
拡張性 後から迅速にアップグレードできるので、今日のUPSの過大な費用が削減されます。
プログラム可能な周波数 入力周波数が異なる場合に互換性を確保します。
SmartSlot マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する