Smart-UPS VT

ミッションクリティカルなアプリケーション向けのダウンタイムおよびデータ損失からの3相電源の効果的な保護

Smart-UPS VT は、さまざまな賞を獲得した Smart-UPS ファミリーの信頼性に加えて、集中化された三相電源保護を提供します。小規模のデータ センタ、大規模な小売店、地方のオフィス、高い電力密度を必要とする場所に最適です。Smart-UPS VT には、デュアルメインの入力、自動バイパスと保守バイパス、ホットスワップ対応のバッテリを利用した拡張性のあるランタイムが含まれ、可用性を向上させます。ラックマウント型ならば UPS や配電装置、予備バッテリを単一のラックに組み込めるので、床面積を最大限に利用できます。低 TCO (total cost of ownership) は、クラス最高の効率と、Smart-UPS VT のソフト スタート機能を利用して電気インフラ (配線、変圧器、発電機) の定格を下げることで達成できます。温度監視機能付きの APC Network Management Card はシンプルな Web/SNMP インターフェイスを介して監視と管理を実行でき、InfraStruXure Manager との統合も可能です。ユーザーが交換可能なバッテリや管理可能な拡張ラン フレームに、始動時と標準のオンサイト保証サービスが加わって、有用性が大幅に強化されました。これらの機能によって、Smart-UPS VT はクラスでも導入、管理、保守が最も簡単に実行できる UPS になりました。

もっと読む
製品 部品番号 予測ランタイム (時間、分)
Product APC Smart-UPS VT 20kVA 200/208V Japan、バッテリ モジュール 2 台、4 台に拡張可、スタートアップ 5X8 部品番号 SUVTJP20KF2B4S 予測ランタイム (時間、分) 0:43 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC Smart-UPS VT Japan ラック マウント 20kVA、バッテリ モジュール 2 台、5 台に拡張可、PDU、スタートアップ 5X8 部品番号 SUVTRJ20KF2B5S 予測ランタイム (時間、分) 0:43 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC Smart-UPS VT Japan ラック マウント 30kVA、バッテリ モジュール 3 台、5 台に拡張可、PDU、スタートアップ 5X8 部品番号 SUVTRJ30KF3B5S 予測ランタイム (時間、分) 1:22 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC Smart-UPS VT 30kVA 200/208V Japan、バッテリ モジュール 3 台、4 台に拡張可、スタートアップ 5X8 部品番号 SUVTJP30KF3B4S 予測ランタイム (時間、分) 1:22 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC Smart-UPS VT Japan Extended Run Enclosure w/2 Batt. Modules Exp to 6, MCCB and Start-Up 5X8 部品番号 SUVTJBXR2B6S 予測ランタイム (時間、分)--- 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
総所有コスト (TCO)
温度によって補正されるバッテリ充電 実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
手動メンテナンスバイパス 機械式の外部バイパスが不要であるため、導入コストを削減できます。
インテリジェントバッテリ監視機能 正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
管理機能
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
SmartSlot マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
Network manageable Powerchute Business Editionを使用してネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
アラーム ユーティリティ電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
プログラム可能な周波数 入力周波数が異なる場合に互換性を確保します。
InfraStruXure Manager互換 APCのInfraStruXure Manager経由での集中管理を実現します。
LCDディスプレイ システム・パラメータおよびアラームを表示する英数字ディスプレイ。
保守・メンテナンス関連
モジュール式のデザイン 自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。
特別な工具がいらないバッテリ交換 迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
モジュール搭載可能 設置前の段階的なUPSの展開とテストおよび迅速な設置が可能です。
可用性
並列接続したバッテリ・モジュール 冗長バッテリによって高可用性を実現します。
自動内部バイパス UPS電力が過負荷または不具合となった場合には、接続された負荷にユーティリティ電力を供給します。
デュアル電源入力 UPS を 2 つの電源に接続できるため、可用性が向上します。
スケーラブルなランタイム 必要なときにランタイムをすばやく追加できます。
ジェネレータ互換 ジェネレータ互換についてはご相談ください
持続性
UPS用EU CoC EU圏で販売されているUPS製品の高効率を保証
保護
安全機関の承認済み 製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
コールドスタート機能 商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
周波数と電圧に関する規制 バッテリを使用することなく、周波数の乱れや電圧変数を修正することにより、システムの可用性を高めます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する