Galaxy VX

大型施設、データセンター、重要なビジネスアプリケーションに対応した柔軟な動作モードを備えた、500kVAから750kVAまで拡張可能な、高効率の三相電源保護

500〜1500kW N + 1
Schneider Electric Galaxy VX UPSは、大規模なデータセンターや産業用アプリケーション用に設計された、スケーラブルで高性能なGalaxy Vシリーズソリューションです。

  • エネルギーコストを削減
  • 厳しい電気環境で優れた電力品質を提供します。
  • UPSを迅速にインストールして導入します。
  • ECOnversionモードで99% >どこでもあなたの力を管理します。 Galaxy VXは、タッチスクリーン、Webインターフェイス、Modbus、Schneider Electric StruxureWare for Data Center Expertソリューションによるローカルおよびリモート通信をサポートします。

もっと読む
製品 部品番号 予測ランタイム (時間、分)
Product Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX500K1000HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 500kVA Scalable to 750kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX500K750HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 500kVA N+1 Redundant UPS 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX750K500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 500kVAから1500kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX500K1500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 500kVAから1250kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX500K1250HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 500kVA 400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX500K500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 625kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX625K1000HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 625kVA 400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX625K625HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 750kVAから1250kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX750K1250HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 750kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX750K1000HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 750kVA N+1 Redundant UPS 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1000K750HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 750kVA 400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX750K750HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1000kVA 400V スタートアップ 5x8 部品番号 GVX1000K1000HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1000kVA Scalable to 1250kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1000K1250HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1000kVA N+1 Redundant UPS 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1250K1000HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1000kVA Scalable to 1500kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1000K1500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1250kVA N+1 Redundant UPS 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1500K1250HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1250kVA, 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1250K1250HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1250kVA Scalable to 1500kVA 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1250K1500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1500kVA N+1 Redundant UPS 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1750K1500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Galaxy VX 1500kVA, 400V, Start up 5x8 部品番号 GVX1500K1500HS 予測ランタイム (時間、分) N/A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
総所有コスト (TCO)
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
広い入力電圧変動範囲 厳しい電気環境でバッテリ寿命を節約できるように設計されています。
ECOnversion モード バッテリーの充電中でも負荷力率を調整し、クラス1の出力電圧調整を保証しながら超高効率を保証する運転モード
ECO モード 電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
堅牢な動作 摂氏40度(華氏104度)まで、kW単位の電力低下がありません。
可用性
並列収容可能 複数のUPSを同時に使用することで電力の合計容量を増やします。
シュナイダーエレクトリック社製 リチウムイオンバッテリソリューションに対応 システムの設置面積および重量、冷却要件および保守要件、所有にかかるトータルコストの低減を実現し; VRLA バッテリーの寿命を2倍長持ちさせ; バックアップストレージの予測可能性と管理性を向上させます。
詳細は こちら をクリック
内部逆給電保護 電源異常からのシステム防御を強化します。
エネルギー保存の柔軟性 従来の異なる充電モードでの過剰なモジュラーバッテリー供給は、特定のバックアップ要件に合わせてカスタマイズすることができます。
並列冗長可能 接続された機器に複数のUPSから電力を供給し、システムの冗長性を高めます。
保守・メンテナンス関連
5x8 スタートアップ サービスが付属 初期設定の完全対応に必須
StruxureOn対応 ベンダーニュートラルでクラウドベースのソフトウェアやサービスにより装置の保守と運用を簡素化します。
複数のレベルのサービス APCのサービスでは、個々のサービス・コンポーネントやパッケージをお客様が自由に選択できるため、個別のニーズに最も適した環境を柔軟に構築することができます。
StruxureWare Data Center Expert 対応 APC InfraStruXure® Central を使用することにより集中管理できます。
前面と背面アクセスによる保守 設置とUPSの保守を簡素化しながら、スペース要件を最小化します。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する