Galaxy 7000

エネルギー効率の良いソリューションは、高性能の3相電源保護を特長としており、中~大規模のデータセンター、ビル、およびミッションクリティカルな環境の独自の要件に適合するための適応性を備えています。

MGE Galaxy 7000はGalaxy UPSシリーズの新製品で、中規模および大規模データセンター、産業施設、ビルや、ミッションクリティカルな環境、船舶向けにセキュアな電源ソリューションを提供しています。この製品は、どのような負荷(誘導的、容量的)タイプにも対応して作動するよう設計された強力なIGBT整流器・インバーターを備え、柔軟性、適応力を実現しています。 このUPSシステムはトランスフォーマに依らず、システム効率を最大94.5%まで上げ、貴重な運用コストを低く抑え(省エネ)つつ、ミッションクリティカルな業務に高品質の電力を供給して行きます。 Galaxy 7000 は、効率レベルが高いことに加え、単一系・並列システムの効率を99%にまで高めるECOモード、並列装置向けには効率ブースターモードを備え、エネルギー消費をさらに抑制します。Galaxy 7000の特長 として、N+ 1並列・冗長モジュールがあり、単独冗長、統合並列等の選択肢を可能にしています。また、中央制御の静止スイッチ、そして余分な負荷をかけずにすむことでシステム全体のコストを抑えるSmart Power Test feature SPoTを搭載したことで、Galaxy 7000は、ミッションクリティカルな環境に最適な構造として業界をリードする製品となりました。新UPSは、フロントに集中した配電接続、耐久性の高い部品を使用するなど、設置しやすく維持しやすい製品であることを中心に設計されました。Galaxy 7000は他にもバス同期ボックス、IP32 エンクロージャ、バックフィードプロテクション、周波数変換機能といったUPSソリューション、VRLA、NiCad、外部整合メンテナンスバイパスキャビネット、並列ギア等の柔軟で拡張性のあるバッテリーソリューションを可能にしています。多様な機能を備えたGalaxy 7000は、業界きってと言えるユニバーサルコミュニケーションプロトコルで接続し、多種多様な機器が簡単に接続できるSNMP、J-Bus/ModBus、RS485プロトコルを組み込んでいます。 Galaxy 7000のサービスには、スタートアップ、予防保全、迅速なレスポンスタイム、そして安心のシステム保守を行う総合的なサービスパッケージが含まれています。

もっと読む
No Results
互換性
シュナイダーエレクトリック社製 リチウムイオンバッテリソリューションに対応 システムの設置面積および重量、冷却要件および保守要件、所有にかかるトータルコストの低減を実現し; VRLA バッテリーの寿命を2倍長持ちさせ; バックアップストレージの予測可能性と管理性を向上させます。
詳細は こちら をクリック
Parallel capability 複数台の装置を並列に設置して、電力容量と冗長性の要件を満たすことができます。
出力を外部電源と同期 UPSシステムを他の独立したソースと同期させて、下流の静止切替スイッチと併用することができます。
可用性
高可用性アーキテクチャ 複数台のモジュールをさまざまな動作モード (ホット スタンバイ、並列、集中型静的スイッチ) で運用できるので、可用性が向上します。
持続性
UPS用EU CoC EU圏で販売されているUPS製品の高効率を保証
管理機能
ネットワーク管理機能 フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
経済性
定格電力kWはkVAと同等です。 PFC (Power Factor Corrected)負荷に対して適切な大きさのUPSを使用することでコストを削減します。
ECO モード 電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
電気に関する高度な機能 すぐれた電力調節、IGBT調整器による非常に低い高調波歪み、入力力率補正および高い電力効率

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する