APC RS

中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いた電源バックアップソリューション(UPS)

この高性能デスクトップ型バッテリーバックアップはコンピュータに最大の保護機能を提供します。フル機能のAPC RSには自動電圧調整(AVR)付きのバッテリーバックアップ出力が最大4個まで用意されており、最も頻繁に発生する電圧低下や電力低下時でもバッテリー電力を75分間供給し続けます。情報の保存や処理をしないプリンタ等の機器では、最大3個の出力がサージ保護を提供します。電話データラインサージ保護は電話、ISDNまたはADSL接続から進入するサージから保護します。PowerChute Personal Edit

もっと読む
製品 部品番号
Product APC RS400VA Sinewave Battery Backup 100V 部品番号 BR400S-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 部品番号 BR550S-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 部品番号 BR1000S-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC RS1200VA Sinewave Battery Backup 100V 部品番号 BR1200S-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
ホットスワップバッテリ バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
リセット可能なサーキットブレーカ 過負荷からの素早い復旧が可能。
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
トランスブロックコンセント 他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
コールドスタート機能 商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
容易に交換できるバッテリ バッテリ交換が容易に行えます。
特別な工具がいらないバッテリ交換 迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動 商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
アラーム 商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
保護
バッテリ保護とサージ専用コンセント UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
電源調整 接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
安全機関の承認済み 製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
データ回線サージ保護 接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
管理機能
インテリジェントバッテリ監視機能 正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
調整可能な電圧感度 特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
USB接続 USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
調整可能な切替電圧 入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
シリアル接続 シリアルポートを介したUPS管理も可能です。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する