APC ES

バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS

ブロードバンドやPCの一層の普及と共に、家庭生活においてもITへの依存がますます強まっています。 不意に起こる停電、ブレーカダウン、落雷などの電源障害に対する備えの必要性も高まっているのではないでしょうか。 APC ES 550/750は、USB充電ポートも装備し、家庭およびSOHOのコンピュータ、インターネット環境、スマートフォン、タブレットPCの充電に対応した 使い易くお手頃な電源バックアップです。APC ES シリーズは電源バックアップ、サージ保護機能により、電源障害によるトラブルを未然に回避し、大切なPC、通信機器、回線 そしてデータを守ります!

もっと読む
製品 部品番号
Product APC ES 425VA電源バックアップ+サージ防護装置100V 部品番号 BE425M-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V 部品番号 BE550M1-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V 部品番号 BE750M2-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
アラーム ユーティリティ電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
トランスブロックコンセント 他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
リセット可能なサーキットブレーカ 過負荷からの素早い復旧が可能。
ホットスワップバッテリ バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
コールドスタート機能 商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
USB接続 USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
保護
安全機関の承認済み 製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
データ回線サージ保護 接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
バッテリ保護とサージ専用コンセント UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
電源調整 接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する