サージによる損傷の多くは保護されていないデータラインを通るサージとスパイクが原因です。このようなサージには、静電帯電や落雷など、さまざまな発生源があります。データラインを保護しないままにしておくと、ネットワークカード、A/Vコンポーネント、モデム等のネットワーク機器が有害な電気的過渡現象に晒されます。スタンドアロン型のサージサプレッサーであるProtectNetファミリーは、電話やネットワークのライン、同軸ケーブル等を含むそれぞれのデータラインを保護します。データラインにProtectNetサージサプレッサーを挿入してアースに接続することで、 バックドアサージで生産性を低下させたり、無駄な経費をかけることを防ぎます。