MGE Sinewave

商業環境や工業環境の非線形負荷機器の高調波の管理および精選された抑制方法

SineWave は、高調波を抑制することによってブレーカの不要なトリップや機器の早期老朽化を防止します。 SineWave は非常にコンパクトで、壁に取り付けたりスイッチギアの小個室に設置したりすることができます。 並列接続も可能で、将来供給を遮断することなく電源需要を増やすことができます。 SineWave は、あらゆる単相または 3 相の負荷に自動的に適応します。

もっと読む
No Results
便利な機能
LCDディスプレイ システム・パラメータおよびアラームを表示する英数字ディスプレイ。
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
総所有コスト (TCO)
ジェネレータ互換 ジェネレータ互換についてはご相談ください
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する