AccuSine

商業環境や工業環境の非線形負荷機器の高調波の管理および精選された抑制方法

製品 部品番号
Product Accusine SWP 並列 20A 400V IP20 部品番号 PCS020Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相20A 400V IP20 部品番号 PCS020Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP並列30A 400V IP20 部品番号 PCS030Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相30A 400V IP20 部品番号 PCS030Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP並列45A 400V IP20 部品番号 PCS045Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相45A 400V IP20 部品番号 PCS045Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP並列60A 400V IP20 部品番号 PCS060Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相60A 400V IP20 部品番号 PCS060Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP並列90A 400V IP20 部品番号 PCS090Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相90A 400V IP20 部品番号 PCS090Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product AccuSine SWP並列120A 400V IP20 部品番号 PCS120Y4IP20P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Accusine SWP単相120A 400V IP20 部品番号 PCS120Y4IP20U 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Air Deflector for 20A、30A製品用エアデフレクタ 部品番号 PCSAKD1 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 45A、60A製品用エアデフレクタ 部品番号 PCSAKD2 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 単相→並列進化パック 部品番号 PCSAKP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product リモート マンマシン インターフェイスパック 部品番号 PCSPAKR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ケーブル用3クローズ丸型CT 1000A/1キット 部品番号 PCST1000C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product バスバー用3クローズ角型CT 1500A/1キット 部品番号 PCST1500C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product バスバー用3クローズ角型CT 2000A/1キット 部品番号 PCST2000C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product バスバー用3スプリット角型CT 2000A/1キット 部品番号 PCST2000S 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product バスバー用3クローズ角型CT 3000A/1キット 部品番号 PCST3000C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ケーブル用3クローズ丸型CT 300A/1キット 部品番号 PCST300C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product バスバー用3クローズ角型CT 4000A/1キット 部品番号 PCST4000C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ケーブル用3クローズ丸型CT 500A/1キット 部品番号 PCST500C 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 600A/1用3スプリットCTキット 部品番号 PCST600S 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
LCDディスプレイ システム・パラメータおよびアラームを表示する英数字ディスプレイ。
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
総所有コスト (TCO)
入力電源補正 小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
ジェネレータ互換 ジェネレータ互換についてはご相談ください

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する