モバイル電源パック

モバイル機器のためのポータブル電源

ニューヨークから東京のフライトでビデオを見る、アウトドア活動で音楽を聴く。この軽量でコンパクトな設計のUSBが、カメラ、スマートフォン、タブレットの充電を可能にします。お手持ちのモバイル機器は、APCのモバイル電源パックが充電します。皆さんはどこに行こうと接続を失うことはないのです。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC Connect 50 モバイル電源パック、11400mAh、リチウムイオン、Japan 部品番号 M12USWH-JP 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
便利な機能
LEDバッテエリー充電インジケーター プッシュボタン起動式LEDディスプレイがバッテリー充電ステータスを表示します。
互換性
モバイル装置適合 モバイル電源パックは、携帯電話、タブレット、オーディオ装置、コンパクトゲームコンソール、eリーダー等、USBケーブルを使って電源接続しているすべての装置を充電します。
可用性
効率充電 接続された機器の充電が終わると自動的にシャットダウンし、モバイル電源パックのバッテリー寿命を延ばします。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する