冗長ラックマウント電力をシングルコード機器に供給します。
APCのラック自動切換えスイッチ(ラックATS)は信頼性が高く、冗長性のあるラックマウント電源をシングルコードの機器に供給します。ラックATSにはデュアル入力電源コードがあり、 接続されている負荷に電力を供給します。一次電源が使用できなくなった際には、ラックATSがシームレスに、重大な負荷を阻害することなく二次電源から電力を供給します。ラックATSはネットワーク接続機能を内蔵しており、ウェブ、SNMPまたはテルネットインターフェースを介してのリモート管理が可能です。
製品 | 部品番号 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
製品 | 部品番号 | ![]() |
||
Product ラックATS、200/208V、20A、L6-20イン、(8) C13 (1) C19アウト | 部品番号 AP4430 | 詳細については、こちらにご連絡ください 0570-056-800 0570-056-800 |
||
Product ラックATS、200/208V、30A、L6-30イン、(16) C13 (2) C19アウト | 部品番号 AP4432 | 詳細については、こちらにご連絡ください 0570-056-800 0570-056-800 |
||
Product ラックATS、100V、20A、L5-20イン、(8) 5-15Rアウト | 部品番号 AP4452J | 詳細については、こちらにご連絡ください 0570-056-800 0570-056-800 |
||
Product ブラケットキット、背面レール、ラックATS | 部品番号 AP7768 | 詳細については、こちらにご連絡ください 0570-056-800 0570-056-800 |
||
Product Cord Retention Bracket for Rack ATS | 部品番号 AP7769 | 詳細については、こちらにご連絡ください 0570-056-800 0570-056-800 |
可用性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer time <10ms | 1次電源故障時にシームレスな移行を確実に行う業界最高レベルの転送時間。 | ||||||||
二重入力電力電源 | 接続されている負荷機器に冗長AC電力を供給します。装置に2つのACラインから電源を供給されており、主電源が故障した場合、装置は自動的に予備電源に切り替わります。 | ||||||||
柔軟性 | |||||||||
広範囲の入力部および出力部接続 | 製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。 | ||||||||
保護 | |||||||||
10 kAIC過負荷保護 | 重大な過負荷発生時に保護します。 | ||||||||
管理機能 | |||||||||
ネットワーク管理機能 | ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。 | ||||||||
カラーLCDディスプレイ | より堅牢で直感的に操作できるローカル制御と管理が可能となります。 |