Row 3 Phase Power Distribution

ビジネスクリティカルで、要求の厳しいデータセンターアプリケーション向けの、列供給とモニター電源内、もしくは上部に搭載された3相電力配分ソリューションです。



 
APC の配電アクセサリは、データセンタが必要とする柔軟性と管理性を提供します。さまざまな単相と三相のホイップ、ブレーカ、コネクタのセットと電流監視用のアクセサリを用意することで、データセンタの敏捷性、可用性、管理性を請け合います。すべてのアクセサリは工場でテスト済みで保証付きです。信頼性があり、データセンタの PDU を必要に応じて拡張できます。
もっと読む
APC 配電モジュールは、標準配電システムの包括的導入、および既存の APC モジュール式分電盤ソリューションの両方を簡素化します。 3 相または単層電力を負荷に合わせて供給するために、多様なブレーカーおよびコネクタ オプションを選択することができます。 配電モジュールの安全機能には、ブレーカーを AC 商用電源から切断するラッチと、ポジティブ ロック機構のあるコネクタが含まれます。 内蔵の監視により、接続機器の電力消費量に関する情報が生成されます。
もっと読む
Modular Power Distributionは、データセンターの将来的要件、および構成を予測する必要性を低減します。この洞察性に優れた電力配分システムは俊敏性に優れ、データセンターの現在のニーズに合わせることも、将来の急速な拡張あるいは再構成に対応することも可能です。電力配分管理は、 StruxureWareの管理オプションスイートによる出口計測、ブランチ電流/回路モニタリングおよび自動検知で簡素化されます。ニーズが発生して拡張が必要になった場合でも、新しい電力配分モジュールをプラグインするだけですみます。工場で組立てられるモジュールには回路ブレーカー、電源コードおよび電源接続部が含まれているため、数分で取付けることができます。低電力から高電力まで対応できるよう複数の電力定格と複数の長さの電源コードを用意しており、互換性と、迅速、簡単、便利な取付けを保証しています。
もっと読む