Metered Rack PDU

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

3DアニメーションでAPCラックの配電を紹介します。
APC Meteredラック配電装置(PDU)は、能動的な計測を提供しエネルギー最適化と回路保護を実現します。ユーザー定義のアラームしきい値が、回路の過重電流の可能性を警告するローカルおよびリモートのリアルタイムアラートのリスクを軽減します。MeteredラックPDUは消費電力データを提供するため、データセンターの管理者はIT環境の負荷分散と最適な大きさの決定について情報に基づく決定を行い、TCOを削減できます。ユーザーは、StruxureWare Data Center Expert、Operations、Capacity、およびEnergy Efficiencyを使用するAPC集中管理プラットフォームにより補完されるセキュアなWeb、SNMP、またはTelnetインターフェース経由で計量ラックPDUにアクセスし、これを構成することができます。新しいAP8000シリーズMeteredラックPDUには実際の電力のモニタリング、温度/湿度センサーポート、IECロック、および超薄型回路ブレーカーが含まれています。

もっと読む
製品 部品番号
Product Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15s 部品番号 AP7800B 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 部品番号 AP7802BJ 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13s & (4) C19 部品番号 AP7811B 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラック PDU 2G、 従量制、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R、 日本 部品番号 AP8830J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (10) 5-15 部品番号 AP8831 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-15R ツイストロック 部品番号 AP8832J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 20A、 100V、 (10) 5-15R ツイストロック 部品番号 AP8833J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19 部品番号 AP8841 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 部品番号 AP8858 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
柔軟性
ラックマウント型 付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
広範囲の入力部および出力部接続 製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
単一入力電源 1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
可用性
アラームしきい値 回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
ファームウェアのアップグレード ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
負荷インジケータLED ユーザーが定義した警告のしきい値に基づいて、過負荷と警告状況を示します。また、過負荷が発生する可能性のある回路について警告します。
Data Center Expertと統合されたStruxureWare 重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
遠隔管理機能 Web、SNMP、Telnetを通じてPDUの管理およびしきい値の設定が可能です。このため、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。(備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
局所電流監視ウィンドウ ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する