スイッチ式 Metered-by-Outlet ラック型PDU

スイッチ式Metered-by-outlet ラック型電源分配ユニット(PDU)は、各アウトレットのリアルタイムモニタリングと、リモートスイッチのオン・オフ制御を行い、IT担当者に高度なデータセンターエネルギー管理ツールを提供しています。

3DアニメーションでAPCラックの配電を紹介します。
ラック切替可能なAPCコンセント別Metered配電装置(PDU)は、個々のコンセントの能動的な計測と個々のコンセントのリモートオン/オフ制御を提供します。コンセント別計測により、ユーザーはエネルギー消費を最適化し、詳細な容量計画を作成できます。ユーザー定義のアラームしきい値が、回路の過重電流の可能性を警告するローカルおよびリモートのリアルタイムアラートのリスクを軽減します。コンセント別表示機能は、より細かい消費電力データを提供するため、データセンターの管理者はIT環境の負荷分散と最適な大きさの決定について的確な決定を行い、TCOを削減できます。切り替え機能は、高度でユーザーがカスタマイズできる出力制御を実現します。また、電源サイクルで機器をリモートから再起動し、個々のコンセントの不正使用を抑制するためのリモート電源オン/オフコンセントレベル制御を提供します。電源シーケンス時間の遅延により、ユーザーが回路の過重電流を回避するために接続機器の電源を投入または遮断する順番を定義することができます。電流計測は、回路の過重電流を警告するためのユーザー定義アラームを接続負荷のリアルタイムリモートモニタリングに提供します。ユーザーは、StruxureWare Data Center Expert、Operations、Capacity、およびEnergy Efficiencyを使用するAPC集中管理プラットフォームにより補完されるセキュアなWeb、SNMP、コマンドラインインターフェース、またはTelnetトインターフェース経由で、ラック切替可能なコンセント別Metered PDUにアクセスし、PDUを構成および管理することができます。新しいSwitched PDU AP8000シリーズには、実際の電力のモニタリング、温度/湿度センサーポート、およびIECロックが含まれています。

もっと読む
製品 部品番号
Product ラックPDU 2G、スイッチ式 Metered-by-Outlet、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R 部品番号 AP8632 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 30A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19 部品番号 AP8641 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Switching, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 部品番号 AP8659 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
可用性
コンセントごとの電力測定機能 個別のコンセント レベルでの電力測定により、ラック内の機器に配電される電力をよりきめ細かく把握できます。 また、コンポーネントの電力傾向を分析して、容量計画を行うことができます。
遠隔個別アウトレット制御(RIOC:Remote Individual Outlet Control) リモート・システムからアウトレット(コンセント)を管理できるようにします。こうすると、未使用のアウトレットをオフにして過負荷を防止したり、ハングした機器に電力を再循環させたりすることができます(こうすれば、コストの高いダウン時間が防止されるとともに、保守担当者が機器の設置場所に出向く手間が省かれます)。
アラームしきい値 回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
ネットワーク管理機能 ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。
電源ディレイ 個々のアウトレットごとに電源をオン/オフする順序をユーザーが指定できるようにします。こうすると、起動時の突入電流が避けられます(突入電流が発生すると、電気回路に過負荷が生じたり負荷が落ちたりする可能性があります)。電源オン/オフの順序を指定すると、どのユニットに最初に電力を供給するのかを事前に設定できるため、そのユニットに依存する他の機器が正常に機能することが保証されます。
局所電流監視ウィンドウ ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
ファームウェアのアップグレード ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
負荷インジケータLED ユーザーが定義した警告のしきい値に基づいて、過負荷と警告状況を示します。また、過負荷が発生する可能性のある回路について警告します(注記: ローカル電流監視機能のある装置でのみ使用可能です)。
Data Center Expertと統合されたStruxureWare 重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
柔軟性
単一入力電源 1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する