Metered-by-outlet ラック型 PDU

アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。

3DアニメーションでAPCラックの配電を紹介します。
APCコンセント別計量ラック配電装置(PDU)を使用するとコンセントごとの能動的な軽量を実現できるため、エネルギー消費を最適化し、詳細な容量計画を作成できます。ユーザー定義のアラームしきい値が、回路の過重電流の可能性を警告するローカルおよびリモートのリアルタイムアラートのリスクを軽減します。コンセント別計量ラックPDUは、より細かい消費電力データを提供するため、データセンターの管理者はIT環境の負荷分散と最適な大きさの決定についてより的確な決定を行い、TCOを削減できます。コンセント別計量ラックPDUには個々のコンセントの電力計測、温度/湿度センサーポート、およびロックIECレセプタクルが含まれています。ユーザーは、セキュアなWeb、SNMP、またはTelnetインターフェース経由でコンセント別MeteredラックPDUにアクセスし、構成することができます。また、StruxureWare Data Center Expert、Capacity Manager、およびChange Managerを使用するAPC集中管理プラットフォームにより補完されます。

もっと読む
製品 部品番号
Product ラックPDU 2G、Metered-by-Outlet(アウトレットで計測)、 ゼロU、 30A、 200/208V、 (21) C13 と (3) C19 部品番号 AP8441 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックPDU 2G、Metered-by-Outlet(アウトレットで計測)、 ゼロU、 16A、 100-240V、 (21) C13と(3) C19 部品番号 AP8459WW 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
柔軟性
単一入力電源 1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
可用性
負荷インジケータLED ユーザーが定義した警告のしきい値に基づいて、過負荷と警告状況を示します。また、過負荷が発生する可能性のある回路について警告します(注記: ローカル電流監視機能のある装置でのみ使用可能です)。
局所電流監視ウィンドウ ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
コンセントごとの電力測定機能 個別のコンセント レベルでの電力測定により、ラック内の機器に配電される電力をよりきめ細かく把握できます。 また、コンポーネントの電力傾向を分析して、容量計画を行うことができます。
Data Center Expertと統合されたStruxureWare 重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
ファームウェアのアップグレード ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
アラームしきい値 回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
ネットワーク管理機能 ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する