Basic Rack PDU

信頼できるラック電力分配

3DアニメーションでAPCラックの配電を紹介します。
APCのBasicラックPDUは、複数の出力レセプタクルと単一入力により信頼性の高いラック配電を提供し、低アンペア数単相回路から高出力三相ソリューションに電力を分配します。

もっと読む
製品 部品番号
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 20A, 100V (24)5-15 部品番号 AP7530J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 部品番号 AP7532J 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20) C13 & (4) C19 部品番号 AP7541 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 100/120/200/208V, (4)L5-20 部品番号 AP7580 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 200/208V, (4)L6-20 部品番号 AP7581 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 100/120/200/208V, (4)L5-30 部品番号 AP7583 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 200/208V, (4)L6-30 部品番号 AP7584 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 120V, (10)5-15 部品番号 AP9562 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100/120V, (14) 5-15 部品番号 AP9567 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックPDU、Basic、1U、30A、208V、(4) C19s 部品番号 AP9570 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 部品番号 AP9571A 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
柔軟性
広範囲の入力部および出力部接続 製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
単一入力電源 1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
ラックマウント型 付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
総所有コスト (TCO)
低価格の分電機器 ラック機器に電力を供給する複数のアウトレット(コンセント)を低価格で提供します。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する