Data Center Operation: IT Optimize

データ センターのパフォーマンスを向上させるために、サーバー使用率の徹底的な最適化により IT システムのエネルギー利用を削減します。

データセンターオペレーション: IT Optimizeは、精確で詳細にわたる消費電力ログをデータセンター内のサーバーごと、ラックごとに割り出し、インフラおよびIT資産の利用効率を向上させます。IT Optimizeは、データセンター全体のIT資産の利用及び消費電力状況をモニターし、過剰プロビジョニング、利用不足、バランスの悪い電力と冷却に関わるコストの削減に役立ちます。チャージバックに関しては、ビジネスに必須の分析体系がITコストと事業グループを連動させ、作るか買うかの決定を行うための重要情報を提供し、ラック、列、部屋単位でキャパシティをトレースします。GenomeTMライブラリは IT Optimizeの中核を成し、個々のITコンポーネントを継続的にモニタリング、検出し、情報を収集してサーバーの特定の情報を継続的にトレースします。その情報は、ITエネルギー消費と それがビジネスにどのような影響を与えているかを理解する上で重要な手がかりとなります。.

もっと読む
製品 部品番号
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 10ラックライセンス  部品番号 AP916010 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 100ラックライセンス  部品番号 AP9160100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 1000ラックライセンス 部品番号 AP91601000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 200ラックライセンス  部品番号 AP9160200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 2000ラックライセンス 部品番号 AP91602000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, 500ラックライセンス  部品番号 AP9160500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 10ラックライセンス  部品番号 AP916110 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 100ラックライセンス  部品番号 AP9161100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 1000ラックライセンス 部品番号 AP91611000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 200ラックライセンス  部品番号 AP9161200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 2000ラックライセンス 部品番号 AP91612000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 500ラックライセンス  部品番号 AP9161500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, 5000ラックライセンス 部品番号 AP91615000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Data Center Operation: IT Optimize; 100 ラック サブスクリプション ライセンス 部品番号 SFTWITO100R-DIGI 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Data Center Operation: IT Optimize; 10 ラック サブスクリプション ライセンス 部品番号 SFTWITO10R-DIGI 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 10ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 100ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 1000ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 200ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 2000ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 500ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート1年 5000ラックライセンス用 部品番号 WITO1YR5000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 10ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 100ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 1000ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 200ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 2000ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 500ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Optimize, ソフトウェアサポート3年 5000ラックライセンス用 部品番号 WITO3YR5000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 10ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 100ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 200ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 200ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 2000ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 500ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート1年 5000ラックライセンス用 部品番号 WITPC1YR5000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート3年 10ラックライセンス用 部品番号 WITPC3YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート3年 100ラックライセンス用 部品番号 WITPC3YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート3年 1000ラックライセンス用 部品番号 WITPC3YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: IT Power Control, ソフトウェアサポート3年 200ラックライセンス用 部品番号 WITPC3YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Page:
柔軟性
サーバー使用量のチャージバック 物理サーバーまたは仮想サーバーに合わせた正確な請求サポートのために、企業は IT コストを補足し、個々の部門に割り当てることができます。
過少使用サーバーの追跡 不必要なサーバーの削減によりコストを削減し、効率とラック容量を最大化できます。
IT電源およびサーバー利用モニタリング すべての IT ビジネスに関するビジネスの実用性を判断し、過少利用のサーバーの削減と、ラック、列、部屋レベルでの IT キャパシティの最大化をサポートします。
Prevent physical server sprawl 不使用サーバーを特定し、削除することにより、ラック容量を最適に使用します。
ラック使用率を最大化 ラックの使用率に可視度を追加して、ラック レベルで電力、冷却、および空間を最適化します。
Server efficiency categorization IT 効率を分析するために、不使用、過少使用、使用済みにサーバーを分類することができます。それにより、不使用サーバを削除して利用可能な容量を再び獲得し、過少使用のサーバを仮想化してリソースを統合できます。
管理機能
KPIデータ 電力コスト、サーバー使用率、および撤去の候補に関する主要な性能指標は、レポートおよびダッシュボード形式で入手可能です。
電力消費トップ 電力使用の高い平均値を持つサーバーを特定し、アップグレード、負荷分割、または撤去の可能性のある候補をデータ センター事業者に提供します。
過少使用サーバー カスタマイズ可能な過少使用サーバーのリストを提供し、データ センター内の不使用サーバーおよび過少使用サーバーを特定します。
保護
ユーザー役割 複数のユーザー ログインと事前定義されたユーザーの役割設定により、複数レベルのアクセスを実現できます。
読み取り専用アクセス 権限を持たないスタッフがシステムの設定を変更する危険性なしにアクセスを共有できます。
パスワードのセキュリティ ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
マルチ ユーザー アクセス 複数のユーザーがこのアプリケーション上で同時に作業を行えます。
可用性
自動関連 メーカー製品、モデル、および IP アドレスなどのプロパティに基づいて、在庫で検出された IT デバイスを自動的に関連付けることにより、精度を向上させ、時間を節約します。
IT 資産の自動検出 時間を節約し、管理する資産在庫の精度を向上させます。
IT 資産の監視 正確かつ最新の在庫管理標準プロトコルを通して IT コンポーネントを継続的に検出し、監視します。
ライブ ダッシュボード 簡単に設定できる Web ダッシュボード、カスタマイズ可能な管理レベル情報の表示により、データ センターの主要な性能指標に対する透過性を強化します。
GenomeTM library 成長を続ける資産ライブラリにより、ソフトウェアがハードウェア センサを使用せずに電力消費を判断できるようにします。
グローバル資産検索 全文検索により資産をすばやく特定し、機器データを Excel 形式でエクスポートします。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する