Data Center Operation: Change

ワークフローを管理するソフトウェア。データ センター内の装置の移設、増設、および変更の状況を簡単に追跡し、またそれらの作業を簡単に実行することができます。

Data Center Operation:Changeはアプリケーション管理ソフトウェアで、組織化された移動、追加および変更作業プロセスの実行により、オペレーターがデータセンターの環境を管理することが可能となり、不意のダウンタイムのリスクを軽減します。本ソフトウェアの自動化されたワークフローシステムにより、作業オーダーを割当て、スペースを確保し、状態を追跡し、また、完全な可視化と履歴のための監査の形跡を変更ライフサイクルに抽出することができます。オプションのData Center Operation:モバイルでオペレーションの変更ができると同時に、データセンターでバーコードのスキャンニングを行うことができ、オペレーション効率を向上させながらデータの完全性を保証します。

もっと読む
製品 部品番号
Product StruxureWare Data Center Operation: Mobile デバイス 部品番号 AP9700S 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 10ラックライセンス 部品番号 AP9710 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 100ラックライセンス 部品番号 AP97100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 1000ラックライセンス 部品番号 AP971000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 200ラックライセンス 部品番号 AP97200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 2000ラックライセンス 部品番号 AP972000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 500ラックライセンス 部品番号 AP97500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, 5000ラックライセンス 部品番号 AP975000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Data Center Operation: Change; 100 ラック サブスクリプション ライセンス 部品番号 SFTWCHG100R-DIGI 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Data Center Operation: Change; 10 ラック サブスクリプション ライセンス 部品番号 SFTWCHG10R-DIGI 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 10ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 100ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 200ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 2000ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 500ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 500ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート1年 5000ラックライセンス用 部品番号 WCHM1YR5000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 10ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR10 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 100ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 1000ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 200ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR200 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 2000ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 500ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR500 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product StruxureWare Data Center Operation: Change, ソフトウェアサポート3年 5000ラックライセンス用 部品番号 WCHM3YR5000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
計画
スペース予約 新しい機器を設置する場合は、ボタンを押して電力、冷却およびラック スペースを確保します。
人員追跡記録 ユーザーによる物理機器の変更に対する総透過性を強化します。
資産監査証跡 資産の移動、追加、および変更を、日時、所有者、および作業指示ごとに追跡し、追跡結果を表示、印刷、およびエクスポートすることができます。
BMC補修統合 Operations Change と市場をリードする工程管理システムとの間における、関連情報の共有と流通を確実にします。
保守スケジュール サービスのスケジュール調整および機器の保守作業を容易にすることで、すべてのサービス プランを視覚的に確認し、スケジュール調整の不備を回避できます。
自動化された作業指示プロセス 作業指示書を作成し、IT 機器の移動、追加、および変更の作業を自動生成します。データ センタで変更を実装するためには、箇条書きのタスクをスケジュールして割り当て、そのステータスをトラックします。
変更管理の概要 インタラクティブなインターフェイスが過去、未来、および保留中の変更を表示し、リソースおよび作業負荷の分散を支援します。それにより、スケジュール調整の不備を回避できます。
管理機能
変更レポート データ センタ内で装置の移動、追加、および変更が発生した場合、そのことをすぐに表示できます。
進捗レポートビュー 処理および進行状況は、作業指示書、期日、ステータス、および優先順位を並べ替えて簡単に追跡できます。
カスタマイズ可能なテンプレート 個々の作業指示書のニーズを満たすために必要な処理を特定します。そうすることで、組織のポリシーとプロジェクトを容易に適用し、移動、追加、変更できるようにします。
ライブ ダッシュボード 簡単に設定できる Web ダッシュボード、カスタマイズ可能な管理レベル情報の表示により、データ センターの主要な性能指標に対する透過性を強化します。
高度なワークフローのテンプレート グラフィカルワークフローエディターで、平行およびシーケンシャルフローのどちらでもワークフローを作成可能です。
印刷可能な作業指示書 完了に必要なタスクの詳細を示す各作業指示書を印刷します。
電子メール通知機能 選択されたユーザーに作業指示書の完了を通知します。
グローバル資産検索 全文検索により資産をすばやく特定し、機器データを Excel 形式でエクスポートします。
資産ライブラリ 主要ベンダが提供している物理インフラおよび IT デバイスの広範囲なライブラリを活用します。
柔軟性
局所化 ユーザー インターフェイスは、主な各言語で利用可能です。
オプションの導入サービス APC Professional Services を利用することにより、迅速に導入できます。
保護
マルチ ユーザー アクセス 複数のユーザーがこのアプリケーション上で同時に作業を行えます。
ユーザー役割 複数のユーザー ログインと事前定義されたユーザーの役割設定により、複数レベルのアクセスを実現できます。
読み取り専用アクセス 権限を持たないスタッフがシステムの設定を変更する危険性なしにアクセスを共有できます。
パスワードのセキュリティ ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する