Uniflair LE

中~大規模データ センタ環境向けの周辺設置型冷却装置

3D 動画で Uniflair をご確認ください。
極めて狭い温度および湿度の許容誤差内での管理が求められる場面に向けて特別に設計された、業界をリードする、細部まで精密な冷却を行うソリューションです。ラックの有無に関わらず IT 機器の負荷に完璧に対応し、あらゆるデータセンター環境のさまざまな要件を満たす製品です。コンポーネントおよび環境パラメータの状況を監視し、あらゆるモードにおいて正しく機能し動作することを保証するインテリジェントなユニットです。ホットアイルコンテインメントまたはコールドアイルコンテインメントのソリューションと組み合わせることで、Uniflair LE 製品の効率をさらに向上させ、より高密度を実現可能です。

もっと読む
製品 部品番号
Product 高効率水冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 HDCV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接拡張式空冷ユニット、EC後ろ向きファンによる下降流、ブラシレスVSDコンプレッサー 部品番号 IDAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion Energy Saving precision air conditioner, Downflow with EC Fans and VSD compressors 部品番号 IDEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Downflow with EC fans and VSD compressors 部品番号 IDWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion 空冷システムによる精密な空調、EC ファンおよび VSD コンプレッサーによる上吹き 部品番号 IUAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Upflow with EC fans and VSD compressors 部品番号 IUEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion water cooled precision air conditioners, Upflow with EC fans and VSD compressors 部品番号 IUWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion 空冷システムによる精密な空調、床下 EC ファンおよび VSD コンプレッサー 部品番号 IXAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Underfloor EC fans and VSD compressors 部品番号 IXEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Underfloor EC fans and VSD compressors 部品番号 IXWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion 空冷システムによる精密な空調、EC ファンによる下吹き 部品番号 LDAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷精密空調機、下吹き式ECファン 部品番号 LDCV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Downflow with EC fans 部品番号 LDEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Downflow with EC fans 部品番号 LDWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷精密空調機、上吹き式ECファン 部品番号 LUCV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張空冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TDAR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張空冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TDAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TDCR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TDCV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 水冷ユニット、後曲翼式ファンによる下方流 部品番号 TDDR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 水冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TDDV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 省エネユニット、下吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TDER 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 省エネユニット、下吹き式ECモーターおよび後曲翼式ファン 部品番号 TDEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 空冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TDTR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 空冷ユニット、下吹き式ECモーターおよび後曲翼式ファン 部品番号 TDTV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、下吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TDWR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、下吹き式、後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TDWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張空冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUAR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張空冷ユニット、後曲翼式およびECモーターによる上方流 部品番号 TUAV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUCR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 水冷ユニット、後曲翼式ファンおよびECモーターによる上方流 部品番号 TUCV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUDR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TUDV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 省エネユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUER 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 省エネユニット、上吹き式後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TUEV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 空冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUTR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Twin Cool 水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファンとECモーター 部品番号 TUTV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン 部品番号 TUWR 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、上吹き式、後曲翼式ファンおよびECモーター 部品番号 TUWV 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
保守・メンテナンス関連
運用サービス システムが稼働中でも重要なコンポーネントの保守/交換が可能です。
サービス監視 ユニットに搭載されたすべての監視装置により、運転時でも予防保守とシステムの動作条件の確認が可能になります。
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
可用性
直接駆動モータ ベアリングへのストレスがほぼ完全に取り除かれるため、耐用期間が長くなります。 一体型ファン/モーター部のバランス調整を工場で行うことができるため、振動を少なくし、稼働を開始するまでの時間を短縮できます。
冗長コンポーネント システム内の単一障害点に冗長なコンポーネントを配置することで、高い信頼性と可用性が保たれます。
多機能マイクロプロセッサコントローラ 電源不良の発生後、手間をかけずにユニットを再起動できます。1つのグループとして最大10台のユニットに部屋レベルに合わせた冗長性を持たせることができます。アイコンベースの表示によるユーザに優しいナビゲーションで、部屋の状態とともに運転状況を表示します。複数のビル管理システムプロトコルと通信できます。
電子膨張弁 あらゆる負荷および温度条件での冷媒の流れの最適化。 継続的な間接冷媒注入の監視
アクティブな応答制御 サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
総所有コスト (TCO)
タンデム圧縮機 段階的なキャパシティ制御のために一般的な冷媒回路で接続された、圧縮装置の静音での効率的な運転 (一部のモデル/構成では利用不可)
ECファン データセンターの熱負荷にエアフロー要件を合わせることで最高の効率を提供し、全体的な消費電力量を削減します。
最適化された管理 コンピュータ ルーム空調設備と冷却装置を接続することで、実際の瞬時負荷条件に基づいてエネルギー効率が保証されます (オプション)
モジュラー戦略 機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
エコ運用 データ センターの冷却を支援するために低い外気温を利用する効率的な方法。
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System 床上での変化にかかわらず床下で安定したエアフロー加圧を行います
建物管理システム ユニットは、BACnet や Modbus など、最も一般的な BMS システムと連動するように設計されています。
ローカル エリア ネットワーク エネルギー効率を最大限に高め、緊急時にグループ管理を制御するために利用可能なすべてのリソース間で共有制御を作成します
ネットワークインターフェイス 管理作業を行う場合は機器を専用の IP アドレスで直接ネットワークに接続できるため、サーバなどのプロキシが不要になります。 管理作業には、Web ブラウザ、Telnet、SSH を使用できます。 問題の発生を知らせる通知機能もあります。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する