Uniflair AM

小規模 IT 環境向けの柔軟な周辺設置型冷却装置

この個別の周辺冷却ユニットは、最小規模の範囲および予算内でも本格的な空調を行います。 ラック内およびラック外 IT 負荷に最適です。 前面からアクセス可能な内部コンポーネントにより設置面積が小さくなっているため、コンピュータ ルーム、電気通信室、制御室などの小さい IT スペースの多様な要件を満たすことができます。 ファン速度調節は、エアフローを用途に合わせて調整しながら、マイクロプロセッサ コントローラによって正確な温度調節を行えることを意味します。

もっと読む
製品 部品番号
Product 直接膨張空冷ユニット、下吹き式、非同期またはECモーターファン 部品番号 SDA 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 下吹き式空排および非同期またはECモーターファン付き水冷ユニット 部品番号 SDC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、下吹き式非同期またはECモーターファン 部品番号 SDW 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張空冷ユニット、上吹き式、非同期またはECモーターファン 部品番号 SUA 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 上吹き式排出および非同期またはECモーターファン付き水冷ユニット 部品番号 SUC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 直接膨張水冷ユニット、上吹き式非同期またはECモーターファン 部品番号 SUW 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
可用性
アクティブな応答制御 サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
多機能マイクロプロセッサコントローラ 電源不良の発生後、手間をかけずにユニットを再起動できます。1つのグループとして最大10台のユニットに部屋レベルに合わせた冗長性を持たせることができます。アイコンベースの表示によるユーザに優しいナビゲーションで、部屋の状態とともに運転状況を表示します。複数のビル管理システムプロトコルと通信できます。
直接駆動モータ ベアリングへのストレスがほぼ完全に取り除かれるため、耐用期間が長くなります。 一体型ファン/モーター部のバランス調整を工場で行うことができるため、振動を少なくし、稼働を開始するまでの時間を短縮できます。
冗長コンポーネント システム内の単一障害点に冗長なコンポーネントを配置することで、高い信頼性と可用性が保たれます。
管理機能
熱遮断構成 空冷、水冷および冷水システムが利用できます。
保守・メンテナンス関連
Complete Front Serviceability 前面アクセスによってユニットの保守をすべて行うことができます。
運用サービス システムが稼働中でも重要なコンポーネントの保守/交換が可能です。
サービス監視 ユニットに搭載されたすべての監視装置により、運転時でも予防保守とシステムの動作条件の確認が可能になります。
総所有コスト (TCO)
ECファン データセンターの熱負荷にエアフロー要件を合わせることで最高の効率を提供し、全体的な消費電力量を削減します。
モジュラー戦略 機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
高性能技術ソリューション いかなる負荷または周囲条件下でもユニットの動作を最適化し、かなり低い電力消費を保証します
Automatic Floor Pressurization System 床上での変化にかかわらず床下で安定したエアフロー加圧を行います

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する