Thermal Containment

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

EcoAisleは、大事なIT機器や従業員を保護しつつ、冷却システムの効率を向上させるようデザインされた、高性能なコンテインメントソリューションです。EcoAisleにオプション装備可能なActive Flow Control(AFC)は、IT機器の負荷に応じて冷却に必要な風量をInRow冷却システムに伝えファンを連動させる機能です。この自動制御機能により従来型の空調システムより消費エネルギーを抑える事が可能です。また、EcoAisleシステムは、さまざまなラックの高さ、ラック間の幅、ラック奥行などに対応し、ホットアイル/コールドアイルコンテインメントをサポートします。 EcoAisleは、戻り空気を全体空調のCRAC/CRAHユニットや、外気処理システムに効率良く戻す、ホットアイルダクトも用意しています。さらに、オプションとして、火災検知器などと連動して天井パネルを落下させる事も可能です。 サイトに設置された、煙感知器や熱感知器によりFire Safe System(UL723s)を作動させ自動消火システムの効率をあげるため、コンテインメントの軽量天井を落下させます。その他、高効率のモーション検知型(スイッチも選択可能)LED照明など、 EcoAisleは、IT機器や従業員に、安全で効率のよい環境を提供します。 EcoAisleは、ラック列レベルのメリットを活かし、ゾーン、モジュールで配備することができます。

もっと読む
製品 部品番号
Product アクティブフロー コントローラ 部品番号 ACAC22000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product マウント用キット、1U / Duct-アクティブフロー コントローラ 部品番号 ACAC22001 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC用背面キャビネット 部品番号 ACCS1000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product RACS NetShelter SX(42U 600mmW)用背面キャビネット 部品番号 ACCS1001 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC Rack Air Containment End Caps 部品番号 ACCS1002 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC用前面キャビネット 部品番号 ACCS1003 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RP用前面キャビネット 部品番号 ACCS1004 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APC ラック空気密閉用前面アセンブリ、NetShelter SX 42U 600mm 幅用 部品番号 ACCS1005 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product RACS NetShelter SX(42U 750mmW)用背面キャビネット 部品番号 ACCS1006 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product RACS NetShelter SX(42U 750mmW)用前面キャビネット 部品番号 ACCS1007 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product APCラック空気封じ込め、前面アセンブリ、InRow RA、300mm 部品番号 ACCS1008 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラックエア格納、フロント組立、 ACRC301S / ACRC301H、 300mm 部品番号 ACCS1009 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 連結用キット - 奥行き1070mm ~ 900mm(ラック ~ PDU/UPS) 部品番号 ACDC1006 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 連結用キット - 奥行き1070mm ~ 1070mm(ラック ~ ラック) 部品番号 ACDC1007 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product プライバシーパネル - Symmetra PXおよびSymmetra RXフレーム 部品番号 ACDC1008 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product DOOR LOCK ASSY 部品番号 ACDC1009 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 旧モデルにも適合する天井アセンブリ750mm 部品番号 ACDC1015 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product DOOR AND FRAME ASSEMBLY SX TO SX 部品番号 ACDC1016 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product DOOR AND FRAME ASSEMBLY SX TO VX (VX RIGHT SIDE) 部品番号 ACDC1017 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井アセンブリ300mm 部品番号 ACDC1018 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 旧モデルにも適合する天井アセンブリ600mm 部品番号 ACDC1019 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO SX (VX LEFT SIDE) 部品番号 ACDC1020 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO VX 部品番号 ACDC1021 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル取付けレール - 1800mm(70.9インチ) 部品番号 ACDC2000 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル取付けレール - 600mm(23.6インチ) 部品番号 ACDC2001 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル取付けレール - 300mm(11.8インチ) 部品番号 ACDC2002 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル取付けレール - 100mm(3.9インチ) 部品番号 ACDC2003 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル壁面取付け - 1列 - 1800mm(70.9インチ) 部品番号 ACDC2004 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 取付けブラケット - 天井パネルレール(冷却/ラック) 部品番号 ACDC2005 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 取付けブラケット - 天井パネルレール(電源) 部品番号 ACDC2006 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネルロックシステム(電源なし) 部品番号 ACDC2015 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネルロックシステム、100~120V(電源付き) 部品番号 ACDC2016 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネルロックシステム、200-240V(電源付き) 部品番号 ACDC2017 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 通路封じ込め照明キット(電源付き) 部品番号 ACDC2018 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 通路用封じ込め照明キット(電源なし) 部品番号 ACDC2019 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル - 900mm(36インチ) 部品番号 ACDC2100 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル - 900mm(36インチ)- V0 部品番号 ACDC2101 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル - 1200mm(48インチ) 部品番号 ACDC2102 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル - 1200mm(48インチ)- V0 部品番号 ACDC2103 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 天井パネル - 1500mm(60インチ) 部品番号 ACDC2104 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Page:
可用性
通路の上のアクセス 個々のパネルを工具なしで取外しができ、ケーブル配線や保守のために通路の上にアクセスできます
拡張性のある密度 拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
総所有コスト (TCO)
効率性 暖かい返却空気を供給することによって、空調の容量が向上します。
アクティブなエアフロー制御 重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
EcoLEDgy 駆動照明 オン/オフモーションセンサ付きの一体型高効率LED照明
柔軟性
天井タイル 暖気が室内の空気と混じり合わないように高温路の上部を塞ぎます。
片方向ロックドア 高温路を防護すると同時に、非常時の速やかな脱出を妨げないための措置を講じます。
ファイヤセーフシステム 温度に基づいて警報を発し、天井パネルを落下させ、室内の消火システムを作動させて火を消し止めます。
モジュール式のデザイン モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
安全スライドドア 緊急ブレーキ アウェイ スライド ドアにより、緊急時に迅速に脱出することができます。
調整機能・カスタマイズ機能
モジュラー戦略 機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
柔軟性 さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
還気システム 一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する