Rack Air Distribution Unit

電力密集ラックおよび低圧エリア用の通気配分システム

これらのラックベースの冷却製品は、特に個々のラックエンクロージャの中または上に組込まれ、不適切な通気配分のトラブルを解消します。Rack Air Distributionシステムは既存の冷却製品と併用でき、ラックエンクロージャに冷風を送るか、あるいはラックエンクロージャから熱を除去します。これらのホットスポットを解消する製品は、IT機器に入る空気の温度を均一に保ちます。

もっと読む
製品 部品番号
Product APC 交換用フィルター エアディストユニット 部品番号 ACF001RF 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラック送風ユニット2U 100V 50/60HZ 部品番号 ACF003 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Air Removal Unitダクトキット600mm幅 部品番号 ACF127 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラック排気ユニット SX 100 ~ 240V 50/60HZ、NetShelter SX 600mm エンクロージャ用 部品番号 ACF400 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product ラック排気ユニット SX 100 ~ 240V 50/60HZ、NetShelter SX 750mm エンクロージャ用 部品番号 ACF402 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX 600mm幅 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ 部品番号 ACF501 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX 600mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ208/230VAC 50/60Hz 部品番号 ACF502 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX 750mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ 部品番号 ACF503 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX 750mm幅 x 1070mm奥行エンクロー用ジャルーフ ファン トレイ208/230VAC 50/60HZ 部品番号 ACF504 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product NetShelter SX サイド気流導管キット 幅750mmエンクロージャ用 部品番号 AR7715 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Cisco Nexus® 7009用サイドエアフローダクトキット、幅750mm エンクロージャ 部品番号 AR7725 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Cisco Nexus® 7018用NetShelter SX 42Uダクトキット 部品番号 AR7742 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Cisco Nexus® 7018用NetShelter SX 48Uダクトキット 部品番号 AR7747 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product VED for 600mm Wide Short Range /Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7751 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product VED for 600mm Wide Tall Range / Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7752 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product VED for 750mm Wide Short Range / Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7753 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product VED for 750mm Wide Tall Range / Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7754 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Overhead Cable Extension 600mm Wide / Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7755 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Overhead Cable Extension 750mm Wide / Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure 部品番号 AR7756 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
可用性
エアフローを増大させます。 適切な温度調整を行うと、機器の寿命が延びます。
柔軟性
簡単なインストール 革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する