InRow冷水式冷却器

中~大規模データ センタ向けの一体型冷水冷却装置

InRow RC を 3D 動画で見てみましょう。
InRow Chilled Water ユニットは、IT 機器の熱負荷の冷却において重要な役割を果たします。このユニットにより熱せられた空気の再循環を防ぎ、冷却の予測精度を向上させ、ご使用の IT 環境の拡大に伴う費用の見通しを立てることが可能になります。これらの製品は、湿度制御の有無に関わらず利用でき、中規模から大規模データセンターのさまざまな要件に一致するよう設計されています。冷却効率を高めたい、または高密度サーバーを導入したいデータセンター管理者は、InRow Chilled Water 製品のモジュール式の設計を採用することで目的を達成できます。InRow Chilled Water 製品では、IT 機器の熱負荷に対応してファン速度や冷水量を自動で調整する等、インテリジェントな制御が可能であり、今日の IT 環境の要求に最大効率で対応します。

もっと読む
製品 部品番号
Product CDU Bottom/Top Mains, Top Distribution Piping 部品番号 ACFD12-B 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product CDU Bottom/Top Mains, Bottom Distribution Piping 部品番号 ACFD12-T 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC、 300mm、 冷水、 208-230V、 50/60Hz - HT 部品番号 ACRC301H 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC、 300mm、 冷水、 100-240V、 50/60 Hz - ST 部品番号 ACRC301S 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC 300mm Chilled Water 100-240V 50/60Hz - ST 重力排水機能つき 部品番号 ACRC301SX797 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き 部品番号 ACRC600P 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
可用性
アクティブな応答制御 サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。
予測可能な冷却 この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
上部および底部の型冷水連結部 冷水は、ラックの上部から供給することもできれば、フリーアクセスフロアを使用する場合は底部から供給することも可能です。
Dual A-B power inputs 電源保護のため、冗長性を付加するデュアルフィード方式によってUPSから給電を受けます。
ラックの吸気制御 ラックの吸気制御によって、IT 機器への吸気口温度が保証されます。
総所有コスト (TCO)
変速ファン 変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
列に基づくアーキテクチャ IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
柔軟性
電力密度の上昇に対応 拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
モジュール式のデザイン モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
キャスター 冷却が必要な場所へ簡単に移動できます。
保守・メンテナンス関連
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
管理機能
リアルタイムのキャパシティー監視 電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
マイクロプロセッサ・コントローラ 4 行 8 文字の英数字表示によって、予防的な制御とリアルタイム監視を可能にします。
BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合 警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する