データセンター用局所対応空調機

低~高密度のラックおよびスペース向けの、エネルギー効率の高い冷却装置



 
InRow RC を 3D 動画で見てみましょう。
InRow Chilled Water ユニットは、IT 機器の熱負荷の冷却において重要な役割を果たします。このユニットにより熱せられた空気の再循環を防ぎ、冷却の予測精度を向上させ、ご使用の IT 環境の拡大に伴う費用の見通しを立てることが可能になります。これらの製品は、湿度制御の有無に関わらず利用でき、中規模から大規模データセンターのさまざまな要件に一致するよう設計されています。冷却効率を高めたい、または高密度サーバーを導入したいデータセンター管理者は、InRow Chilled Water 製品のモジュール式の設計を採用することで目的を達成できます。InRow Chilled Water 製品では、IT 機器の熱負荷に対応してファン速度や冷水量を自動で調整する等、インテリジェントな制御が可能であり、今日の IT 環境の要求に最大効率で対応します。
もっと読む
InRow RC を 3D 動画で見てみましょう。
InRow Direct Expansion ユニットは、IT 機器の熱負荷の冷却で重要な役割を果たします。このユニットにより熱せられた空気の再循環を防ぎ、冷却の予測精度を向上させ、ご使用の IT 環境の拡大の拡大に伴う費用の見通しを立てることが可能になります。内蔵型、液冷型、空冷型で、湿度制御の有無に関わらず利用可能です。クローゼットやサーバールーム、データセンターの冷却におけるさまざまな要件を満たします。冷却効率を高めたい、またはより高密度の装置を導入したい IT 機器の管理者は、InRow Direct Expansion 製品のモジュール式の設計を採用することで目的を達成できます。InRow Direct Expansion 製品では、IT 機器の熱負荷に対応してファン速度や冷媒量を自動で調整する等、インテリジェントな制御が可能であり、今日の IT 環境の要求に最大効率で対応します。
もっと読む
完全な InfraStruXure 構成のためのラフ、パーティション、高さアダプタ、およびスペア パーツ。
もっと読む