Aquaflair AC

ミッション クリティカル用途向けの屋外設置向け軸流ファン付き空冷冷却装置

空冷式冷却装置は、大規模なデータ センタ環境にとって最も効率的なソリューションであり、柔軟に配置できます。 Schneider Electric のすべての Aquaflair 冷却装置では、大きい空気交換器を使用して、ファン回転数と圧縮装置の隔離およびハウジングを制御することで、ノイズの影響が抑えられています。 当社の高機能制御システムは、設定点を絶えず監視することでユニットが常に動作限度内で動作することを保証し、障害がある場合は機能が停止する前に知らせます。 これらの冷却装置では、さまざまな用途をサポートして列内および室内冷却製品の可用性を最大限に高めることで、完全な熱除去ソリューションが実現されます。

もっと読む
製品 部品番号
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷変調ウォーターチラー 部品番号 BCEC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷ウォーターチラー 部品番号 BREC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷ウォーターチラー 部品番号 ERAC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付きヒートポンプ 部品番号 ERAH 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷変調ウォーターチラー 部品番号 ISAC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き変調ヒートポンプ 部品番号 ISAH 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷ウォーターチラー 部品番号 LRAC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付きヒートポンプ 部品番号 LRAH 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 空冷式冷却チラー、屋外設置用軸流ファン付き 部品番号 TRAC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 空冷式熱ポンプ、屋外設置用軸流ファン付き 部品番号 TRAH 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product 屋外設置用軸流ファン付き空冷変調ウォーターチラー 部品番号 TSAC 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
保守・メンテナンス関連
サービス監視 ユニットに搭載されたすべての監視装置により、運転時でも予防保守とシステムの動作条件の確認が可能になります。
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
運用サービス システムが稼働中でも重要なコンポーネントの保守/交換が可能です。
総所有コスト (TCO)
モジュラー戦略 機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
統合型ポンプ調整システム (オプション) VSD オンボード ポンプは、冷水回路が利用可能な圧力の継続調整に使用できます。 これにより、冷却需要の変化に伴って冷水フローが自動調整され、冷水システムの効率が向上します。
変速ファン 変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
再起動が簡単 特定の配線における 3 分未満の完全負荷動作により、ストレージ タンクのサイズを小さくすることができます
統合されたハイドロニク パッケージ ポンプなどの補助機器へを外部接続する必要はありません。冷却機器へ接続するためのすべてのコンポーネントが組み込まれているので、導入時間を短縮できます。
最適化された管理 コンピュータ ルーム空調設備と冷却装置を接続することで、実際の瞬時負荷条件に基づいてエネルギー効率が保証されます (オプション)
高性能技術ソリューション いかなる負荷または周囲条件下でもユニットの動作を最適化し、かなり低い電力消費を保証します
タンデム圧縮機 段階的なキャパシティ制御のために一般的な冷媒回路で接続された、圧縮装置の静音での効率的な運転 (一部のモデル/構成では利用不可)
可用性
再起動が簡単 特定の配線における 3 分未満の完全負荷動作により、ストレージ タンクのサイズを小さくすることができます
アクティブな応答制御 サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
冗長コンポーネント システム内の単一障害点に冗長なコンポーネントを配置することで、高い信頼性と可用性が保たれます。
別個の電力入力 メインボードとヒーターの外部 UPS から給電し、完全な電源障害モード (オプション) でもユニットを監視および保護します
連続電流監視 圧縮装置の吸収電流の継続監視を行って、デフォルト値との不一致の可能性を知らせることができます (大規模冷却装置でのみ利用可能)
電子膨張弁 あらゆる負荷および温度条件での冷媒の流れの最適化。 継続的な間接冷媒注入の監視

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する