Ecoflair Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Ecoflair offers configurable and customizable solutions to match your specific data center needs. Using a polymer air-to-air heat exchanger to indirectly cool the data center and automatically switching between three modes of operation, the unit maximizes the efficiency of the cooling system while protecting the facility from outdoor contaminants.

もっと読む
製品 部品番号
Product Indirect Air Economizer 250KW 部品番号 IAEC25 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
Product Indirect Air Economizer 500KW 部品番号 IAEC50 詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800 0570-056-800
保守・メンテナンス関連
運用サービス システムが稼働中でも重要なコンポーネントの保守/交換が可能です。
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
経済性
パルス電力水処理システム システム内での化学物質の使用をなくし、水を再利用したり、環境を汚染せずに排出したりできます。
事前設計された自由冷却システム 事前設計されたエンジニアリング済みのパッケージ ソリューションによって迅速な設計と設置が可能です
緑の冷却剤 LEED ポイントを提供する、環境にやさしい冷却剤。
可用性
冗長コンポーネント システム内の単一障害点に冗長なコンポーネントを配置することで、高い信頼性と可用性が保たれます。
アクティブな応答制御 サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
総所有コスト (TCO)
空きスペース ゼロ すべての冷却機器をデータ センターの外部に配置することで、貴重な空きスペースを IT 機器用にフル活用できます。
予備の機械的冷却 追加の容量を提供して節約を強化し、年間のエネルギー節約時間数を向上します。
エコ運用 データ センターの冷却を支援するために低い外気温を利用する効率的な方法。
間接熱交換 ポリマー熱交換器によって、データ センターが外部の気流から分離された状態に保たれ、データ センター内の気流に対する汚染や湿度の影響が防止されます。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する