UPS Galaxy VX 1250 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

Condividi:

UPS Galaxy VX 1250 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

GVX1500K1250HS

Description: Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni industriali critiche.

Include : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

UPS Galaxy VX 1250 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni industriali critiche.

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Servizio di avvio

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

Galaxy VX Caratteristiche e vantaggi

  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
  • Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
    La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
  • Protezione retroalimentazione interna
    Incrementa la protezione del sistema dalle anomalie della corrente.
  • Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
    Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
    Fare clic qui per ulteriori dettagli.
  • Compatibilità con StruxureOn
    Semplificazione dell'uso e della manutenzione delle apparecchiature tramite software e servizi basati sul cloud indipendenti dal fornitore.
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Servizio di avvio 5X8 compreso
    Necessario per la copertura completa della garanzia standard
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
  • Funzionamento collaudato
    Nessun declassamento di potenza in kW fino a 40 °C (104 °F).
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Modalità ECOnversion
    La modalità operativa garantisce un'efficienza notevolmente superiore nella carica delle batterie, con il condizionamento del fattore di potenza del carico e la regolazione della tensione in uscita di classe 1.
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guyana , Hong Kong , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415, 440
  • Fattore di cresta del carico
    3 con THC <5%
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare < 2% e carico non lineare < 3%

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    40 - 70 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415, 440
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    100.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    2127.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne
  • Tensione nominale della batteria
    480 V
  • Tensione della batteria in fase di esaurimento
    384 Vcc
  • Efficienza

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    7" Touch Screen Display
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1970mm , 197.0cm
  • Larghezza massima
    5600mm , 560.0cm
  • Profondità massima
    900mm , 90.0cm
  • Peso senza imballaggio
    3990.0kg
  • Peso con imballaggio
    5129.0kg
  • Altezza imballaggio
    2150mm , 215.0cm
  • Larghezza imballaggio
    6640mm , 664.0cm
  • Profondità imballaggio
    1060mm , 106.0cm
  • Colore
    White

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    68.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    217914.0BTU/h
  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Garanzia standard
    Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

37609KB

Aggiornato il

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Dimensioni

4195KB

Aggiornato il

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Dimensioni

1830KB

Aggiornato il

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Dimensioni

248KB

Aggiornato il

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

1575KB

Aggiornato il

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

Galaxy VX
PDF
PDF

Dimensioni

3226KB

Aggiornato il

2018-06-12

Protezione trifase dell'alimentazione, scalabile e ad alta efficienza, ideale per Data Center ed infrastrutture critiche di potenza
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3545KB

Aggiornato il

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

76KB

Aggiornato il

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Dimensioni

180KB

Aggiornato il

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Dimensioni

3737KB

Aggiornato il

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Dimensioni

453KB

Aggiornato il

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

185KB

Aggiornato il

2017-12-21

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

79KB

Aggiornato il

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Dimensioni

372KB

Aggiornato il

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Categoria

Sottocategoria


1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (1) nodo

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(6), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (25) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Piano di assistenza Advantage Plus annuale per 1 UPS Galaxy VX 1250kVA ridondanza N+1

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

WADVPLUS-VX-121
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
1 visita di ispezione in sede per 1 UPS Galaxy VX 1250kVA ridondanza N+1

Un'analisi on-site del sistema del cliente studiato per garantire prestazioni ottimali e programmato in base alle esigenze del cliente

WSITEINSPEC-VX-121
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(7), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(1), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Servizio di avviamento per 1 armadio batterie Li-ion con 17 moduli batteria

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

WSTRTUP-LB-17
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
1 contratto aggiuntivo visita MP 5X8 per 1 UPS Galaxy VX 1250kVA ridondanza N+1

Un'analisi on-site del sistema del cliente studiato per garantire prestazioni ottimali e programmato in base alle esigenze del cliente

WPMV-VX-121
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Servizio di assemblaggio per 1 armadio batterie Li-ion con 17 moduli batteria

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

WASSEMEXBAT-LB-17
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina