Tetto HyperPod - Montante montaggio canale sospeso, 3657 mm

Condividi:

Tetto HyperPod - Montante montaggio canale sospeso, 3657 mm

FS-RF-5003-B

Description: Accessori rack studiati per incrementare l'efficienza del raffreddamento tramite l'eliminazione del riflusso dell'aria e la riduzione del flusso d'aria di bypass
Tetto HyperPod - Montante montaggio canale sospeso, 3657 mm

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

FS-RF-5003-B Features

Tetto HyperPod - Montante montaggio canale sospeso, 3657 mm

  • Telaio regolabile
    Il design telescopico del telaio garantisce la compatibilità del pod con l'implementazione individuale
  • Processo di assemblaggio
    Il passaggio dalla costruzione all'assemblaggio riduce i costi totali di manodopera abbreviando il processo di implementazione
  • Implementazione pod completa
    Riduzione dei cicli di implementazione con la realizzazione di pod completi di contenimento, distribuzione alimentazione e dati, prima della fornitura dei rack
  • Configurazione flessibile
    Compatibile con svariati approcci di raffreddamento, contenimento e distribuzione alimentazione e dati
  • Pod indipendente
    Elimina la necessità della sospensione di componenti dell'infrastruttura dal soffitto o del passaggio sotto il pavimento
  • Per rack
    I rack possono essere posizionati e collegati nel pod
  • Implementazione rapida
    Progettato per un montaggio rapido e semplice che riduce le operazioni di costruzione
  • Design semplificato
    Maggiore prevedibilità dei tempi di completamento dell'infrastruttura

Gestione della circolazione dell'aria Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Albania , Austria , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Canada , Svizzera , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Georgia , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Islanda , Italia , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Moldavia , Macedonia , Malta , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Turchia , Ucraina , Stati Uniti

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    603mm , 60.3cm
  • Larghezza massima
    1504mm , 150.45cm
  • Profondità massima
    748mm , 74.8cm
  • Peso senza imballaggio
    145.06kg
  • Peso con imballaggio
    179.39kg
  • Altezza imballaggio
    773mm , 77.3cm
  • Larghezza imballaggio
    1580mm , 158.0cm
  • Profondità imballaggio
    814mm , 81.4cm
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Dimensioni

34106KB

Aggiornato il

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

176KB

Aggiornato il

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Dimensioni

33KB

Aggiornato il

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il