Smart UPS 750 VA 230 V USB con approvazione UL

Condividi:

Smart UPS 750 VA 230 V USB con approvazione UL

SUA750IX38

Description: Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Include : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

In magazzino
378,19 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SUA750IX38 Features

Smart UPS 750 VA 230 V USB con approvazione UL

Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Include : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

  • Certificazioni di sicurezza a livello mondiale
    L'UPS è corredato da certificazioni regolamentari che ne consentono l'uso in tutto il mondo.

UPS A STANDARD UL Caratteristiche e vantaggi

  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    500Watt / 750VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    500Watt / 750VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale di uscita 220 o 230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5% a pieno carico
  • Fattore di cresta del carico
    --
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (6) IEC 320 C13 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    4ms typical : 8ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 285V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    340Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    157mm , 15.7cm
  • Larghezza massima
    137mm , 13.7cm
  • Profondità massima
    358mm , 35.8cm
  • Peso senza imballaggio
    13.18kg
  • Peso con imballaggio
    14.55kg
  • Altezza imballaggio
    279mm , 27.9cm
  • Larghezza imballaggio
    273mm , 27.3cm
  • Profondità imballaggio
    495mm , 49.5cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    90.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, UL 1778
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

978KB

Aggiornato il

2018-06-15

User Manual for Smart-UPS SUA 500VA 100Vac, 500/750VA 100/120/230V Tower
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

NOA for SUA750I
PDF
PDF

Dimensioni

105KB

Aggiornato il

2018-06-13

PDF

Dimensioni

26KB

Aggiornato il

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Dimensioni

219KB

Aggiornato il

2018-06-06

IS 16242 (Part1): 2014 compliance certificate
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

424KB

Aggiornato il

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dimensioni

447KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Codice

SFSUMX372

Aggiornato il

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Codice
Aggiornato il

Codice

AP9430

Aggiornato il

2018-05-23
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Codice

AP9431

Aggiornato il

2018-05-23
Software supplementare:
Codice
AP9430
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Categoria

Sottocategoria


Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8704S-WW
97,59 €
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 e IBMi (sistemi di alimentazione IBM)

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

AP98275
85,39 €
Cavo di alimentazione, C13-C14, 2,5 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9870
30,49 €
Cavo di alimentazione, C19-C14, 2,0 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9878
54,89 €
ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4421
901,58 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14 (90°), 1,2m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8704R-WW
97,59 €
Cavo di prolunga isolato UPS, 15 m

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

AP9825I
329,39 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 0,6m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8702S-WW
60,99 €
Cavo di comunicazione UPS Smart Signalling

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

940-0024
42,69 €
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 48

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

RBC48
134,19 €

Mostra risultati per pagina