Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA

Condividi:

Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA

LE600I

Description: La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.

Include : User Manual

In magazzino
85,39 €
Prezzo comprensivo di IVA

LE600I Features

Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA

La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.

Include : User Manual

  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.

Line-R Caratteristiche e vantaggi

  • Distanziatore blocco trasformatore
    Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
  • LED di indicazione stato
    Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Protezione dai fulmini e dai picchi
    Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    600Watt / 600VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    600Watt / 600VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    47 - 63 Hz
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 290VV

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    300Joule

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    116mm , 11.6cm
  • Larghezza massima
    214mm , 21.4cm
  • Profondità massima
    141mm , 14.1cm
  • Peso senza imballaggio
    3.1kg
  • Peso con imballaggio
    3.4kg
  • Altezza imballaggio
    175mm , 17.5cm
  • Larghezza imballaggio
    273mm , 27.3cm
  • Profondità imballaggio
    207mm , 20.7cm
  • Colore
    Beige
  • Unità cartone master
    4.0
  • Unità per pallet
    64.0
  • Codici SCC
    1073130419789 5

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    5 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -25 - 65 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    5 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, EN 55024, EN 60950, GOST, Marchio GS
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

354KB

Aggiornato il

2018-06-05

Manuale utente per il regolatore automatico della tensione Line-R LE600I/LE1200I
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1597KB

Aggiornato il

2018-06-19

IEC 60950-1 (ed.1)
PDF

Dimensioni

77KB

Aggiornato il

2018-06-15

EC Declaration of Conformity for LE 600I/1200I
PDF

Dimensioni

19KB

Aggiornato il

2018-06-15

Declaration of Conformity for Line-R AVR
PDF

Dimensioni

903KB

Aggiornato il

2018-06-12

CB approval for Line-R model LE600I and LE1200I
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il